• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Genel bakış
  2. Mobil araçlar için sensörler

Mobil makineler için konum sensörleri

Mobil makinelerde kullanım için temel bir gereklilik, konumların ve makine parçalarının güvenilir bir şekilde algılanmasıdır. Endüstriyel otomasyon cihazlarının aksine, mobil uygulamalar için kullanılan sensörlere yönelik beklentiler çok daha yüksektir. Açık konumlara monte edildiklerinden, hava ve kir gibi zorlu çevre koşullarına dayanmaları gerekir. Dahası, bu sensörlerin otomotiv standartlarına uygun olarak titreşimlere ve elektromanyetik parazitlere karşı dayanıklı olması gerekir.

Ürün faydaları

Son derece dayanıklı

Toza, neme, aşırı sıcaklıklara, şoklara ve titreşimlere kolayca dayanırlar.

Sıcaklık direnci: -40...85°C

Bu, hem buzlu koşullarda hem de örneğin sıcak motorlara yakın yerlerde mükemmel çalıştıkları anlamına gelir.

Kontaminasyon ve olumsuz çevre koşullarına duyarsız

Temassız ölçüm prensibi sayesinde bu sensörler toz, yağmur veya siste de kusursuz çalışır.

E1-tip onayı

Birçok sensör E1 sertifikasyonunun katı gereksinimlerini karşılar. Bu, en yüksek güvenlik ve kalite standartlarının geçerli olduğu araçlarda ve mobil makinelerde kullanım için uygunluklarını sağlar.

Sisteme genel bakış

Uygulama örnekleri

Ürünler

Portföyümüzde, mobil makineler için özel olarak tasarlanmış sensörlerin yanı sıra, bu alanda kullanılan çok çeşitli pozisyon sensörü de bulunmaktadır:

Ultrasonik sensörler ➜ Fotoelektrik sensörler ➜ Hidrolik silindirler için sensörler ➜ Kapasitif sensörler ➜