- Genel bakış
- mobil IoT
mobil IoT: mobil makineler için bulut çözümü
Mobil IoT ile dijitalleşmenin faydaları mobil makineler için de gerçeğe dönüşüyor. Bir makine filosunun performans durumunun izlenmesi, ihtiyaca dayalı bakım planlaması ve havadan yazılım güncellemeleri - mobil IoT bunların hepsini yapar.
Özetle: Mobil IoT ile makine filonuzdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.
mobil IoT, donanım ve yazılımdan oluşan tam entegre, ölçeklenebilir uçtan uca bir çözümdür. Donanım, makine ile ağa bağlı tüm makinelerden gelen bilgilerin merkezi olarak birleştiği bulut yazılımı arasındaki diyaloğu sürdürür. Bu, makinenin tam durumunu ve konumunu herhangi bir zamanda öğrenmeyi mümkün kılar. Benzer şekilde, mobil IoT bulutu aracılığıyla filonuza yazılım güncellemelerini verimli bir şekilde dağıtabilirsiniz.
Gerçek saha testlerinde prototipleri kalıcı olarak analiz etmek ve optimize etmek, kiralama filosu yönetiminizi daha etkili bir şekilde planlamak ve hazırlamak veya ikna edici bir satış sonrası hizmet oluşturmak için bir çözüme ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın, mobil IoT çok çeşitli uygulamalar için doğru seçimdir.
Toplanan tüm verileri ve kullanım durumlarını görselleştirmenize ve mükemmel bir genel bakışa sahip olmanıza olanak tanıyan bir veri portalı da sağlanmıştır.
Daha fazla genel bakış ve verimlilik için 5 basit adım
mobil IoT, kullanıcıya yüksek derecede esneklik sunan mükemmel uyumlu bir donanım ve yazılım kombinasyonudur. Mobil makineleri dijitalleştirmek çocuk oyuncağı. İlk adım, uygun mobil IoT ağ geçidini ve bağlantı seçeneğini seçmektir. Cihaz daha sonra çevrimiçi olarak etkinleştirilir ve uygun bir veri ve/veya hizmet sözleşmesi seçilir. Her makine ve her kullanım durumu farklı olduğundan, burada çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Uygulama daha sonra yapılandırılabilir ve mobil IoT'nin faydalarından yararlanılabilir.
1. Donanım
Makineniz için mükemmel
mobil IoT ağ geçidini bulun
2. Kablolama
Uygulamanız için uygun bağlantı kablosunu seçin
3. Etkinleştirme
Ağ geçidini etkinleştirin ve makinenizi yapılandırın
4. Dijital hizmetler
Veri yönetimi ve / veya uzaktan erişim için bir dijital hizmet seçin
5. Kullanıma hazır
Mobil IoT çözümünün avantajlarından yararlanın
Güvenilir şekilde yönetilir
Mobil IoT ile tek tek bileşenler, karmaşık makineler ve hatta tüm filo yönetilebilir ve ayrı ayrı yapılandırılabilir.
Kablosuz bağlantı
Mobil IoT, makineye hızlı, basit ve güvenli bir uzaktan bağlantı sağlar.
Kişiye Özel
Donanım ve bulut çözümü mükemmel bir şekilde eşleştirilmiştir ve tüm sistemin basit bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Açıkça yapılandırılmış - her şey tek bir yerde
Mobil IoT DataPortal ile ilgili tüm makine verileri döngüsel olarak toplanabilir, analiz edilebilir ve görselleştirilebilir.
İster mobil ağ ister kablosuz ağ üzerinden olsun, mobil IoT, mobil makineler için donanım ve yazılımdan oluşan optimum uyumlu uçtan uca bir çözüm sunar. Donanım tarafında, makine mimarisine göre uyarlanmış bir mobil IoT ağ geçidi gereklidir. Ağ geçidi, mobil IoT Suite veya DataPortal ile iletişim kurar. Makineden makineye iletişim için bir CANwireless modülü kullanmak mümkündür.
Mobil IoT sayesinde ihtiyaca dayalı bakım planlanabilir ve hedefli bir şekilde hazırlanabilir. Tüm bakım veya sorun giderme işlemleri yerinde müdahale gerektirmez; mobil IoT çözümü yazılım, parametre ve yapılandırmaların güncellenmesi veya değiştirilmesi için uzaktan erişim kolaylığı sunar. Uzaktan erişim sadece kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda maliyet tasarrufuna da önemli ölçüde katkıda bulunur.