- Genel bakış
- ISOBUS ağ geçidi
ISOBUS ağ geçidi - verimli akıllı tarım artık çok kolay
ISOBUS ağ geçidi, akıllı tarımla ilgili ISOBUS işlevlerinin tarımsal ataşmanların kontrol programına entegre edilmesini sağlar. Sağlanan ISOBUS fonksiyon kütüphanesi sayesinde, ek için görselleştirme CODESYS kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Hiçbir noktada özel bir ISOBUS bilgisi gerekmez.
Optimize edilmiş veri işleme sayesinde, yalnızca çekici ünitesinin ekranında görüntülenecek değerler iletilir. Bu, veri yolu üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltır. Bu arada, traktörün bu amaç için yeni bir ekrana sahip olmasına da gerek yoktur. Mevcut cihaz kullanılabilir. Bir diğer avantajı ise, ek bir maske tasarımcısını gereksiz kılan önceden yapılandırılmış görselleştirmedir.
ISOBUS ağ geçidi, bir M12 konnektörü aracılığıyla rahatça bağlanabilir. ISOBUS sonradan takılabilir mi? Bu, ISOBUS ağ geçidi ile kolayca yapılabilir, çünkü CAN arayüzü üzerinden herhangi bir ifm mobil kontrol cihazına kolayca bağlanabilir.
Ayrıca, AEF sertifikalı ISOBUS ağ geçidini kullanmak için ek lisans ücreti ödenmez. Öyleyse neden daha fazla bekleyelim? Verimli akıllı tarıma başlamanın zamanı geldi.
Basit ISOBUS entegrasyonu
ISOBUS ağ geçidi ile ISOBUS işlevleri kontrol cihazı programına kolay ve rahat bir şekilde aktarılabilir. ISOBUS hakkında bilgi sahibi olmak gerekmez.
Hassas tarım
Neredeyse hiç ek çaba sarf etmeden, yayılma oranı nokta hassasiyetiyle konuma göre ayarlanabilir.
Tak ve çalıştır
ISOBUS ağ geçidi ile traktördeki mevcut ekranı kullanmak sorun değildir.
Sağlam
Sağlam tasarımı, yüksek koruma sınıfı (IP 65 / IP 67) ve 12 V ve 24 V yerleşik güç kaynakları desteği ile ISOBUS ağ geçidi, tarım teknolojisi ile kullanım için mükemmel bir şekilde uygundur.
Sanal terminal ve AUX-N fonksiyonuna (yardımcı kontrol fonksiyonu) ek olarak, akıllı tarım arayüzü "Task Controller "ın TC-Basic, TC-Geographic ve TC-Section Control otomasyon fonksiyonları da ISOBUS ağ geçidi üzerinden tam olarak kullanılabilir.
Peki avantajı nedir?
TC-BAS ile toplam makine kullanım değerleri toplanabilir. Bunlar örneğin yayılma uzunluğu ve mutlak yayılma miktarını içerir. TC-GEO kullanılarak, hedef yayılma oranı mevcut konuma göre en yakın santimetreye kadar belirlenir. Bu nedenle hassas yayılma sorun değildir. Aynı zamanda, yapılan iş için pozisyon kontrollü dokümantasyon üretilir. TC-SC ile, aktif bölüm kontrolü sayesinde üst üste binme veya çift yayılma da önlenir.
Bu işlevler makine operatörünün iş yükünü önemli ölçüde azaltır, malzeme maliyetlerini gerekli olan minimum seviyeye indirir ve çevreyi aşırı doygunluktan korur. Traktöre monte edilen ekran kullanılarak, mevcut süreç verileri canlı olarak kullanıma sunulur ve makine ile etkileşim sağlanır.