- Genel bakış
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: Mobil makinelerde kullanım için sağlam HMI
Yüksek çözünürlüklü ekranlar, kolay programlama ve maksimum bağlantı: ecomatDisplay ailesi. Sağlam HMI'lar (Human Machine Interface - İnsan Makine Arayüzleri) kabinlerde ve mobil makinelerin dış alanlarında kullanım için optimize edilmiştir ve zorlu ortamlarda kullanım için idealdir. Sağlam HMI'lar hem aşırı aydınlık hem de karanlık ortamlarda mümkün olan en iyi okunabilirliği sunar ve yüksek koruma sınıfı (IP65 / IP67) ve optik bağlama sayesinde neme karşı en iyi şekilde korunur. Entegre yüksek performanslı PLC, CODESYS 3.5 veya Qt kullanılarak serbestçe programlanabilir ve kullanıcıya maksimum esneklik sunmanın yanı sıra görselleştirme ve çalıştırma görevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirir.
CAN, analog video, USB 2.0 ve Ethernet gibi çok çeşitli arayüzler maksimum bağlanabilirlik sağlar. Entegre gerçek zamanlı saat, daha iyi izlenebilirlik için günlük verilerinin zaman damgasını da sağlar.
Dondurucu soğuk, sıcak, toz, titreşim, su ve buz ecomatDisplays'i caydırmaz. Sağlam HMI'ların dış nitelikleri de övünülecek pek çok özelliğe sahiptir. Dökme metal-alüminyum gövde ve sertleştirilmiş ön cam, zorlu dış ortam koşullarına bile dayanabilir. Sağlam HMI'lar, yerleşik RAM montaj sistemi ile veya yerleşik cihazlar olarak kullanılabilir. İster dikey ister yatay modda kullanılsın, ecomatDisplay her pozisyonda etkileyicidir.
Yüksek çözünürlük
Sağlam HMI'nın yüksek çözünürlüklü ekranı, 16,7 milyona kadar renk ve entegre ışık sensörü sayesinde aydınlık ve karanlık ortamlarda bile optimum okunabilirlik sunar (1.100 cd/m2'ye kadar veya %1'e kadar kısılabilir).
Tam özellikli kontrol
Güçlü çok çekirdekli işlemci, yüksek çözünürlüklü grafiklerin yüksek kalitede görüntülenmesini ve cihaz işlevleri ile uygulama programının güvenilir bir şekilde işlenmesini sağlar.
İsteğe özel
4.3", 5", 7", 10", 12" veya 12.3" - tuşlar, dokunmatik ekran veya sadece ekran - dikey veya yatay format - gömme veya yüzeye montaj - ecomatDisplay ailesindeki sağlam HMI'lar her uygulama için doğru cihazı sunar.
İletişimsel
CAN, Ethernet veya USB olsun, çok çeşitli entegre protokoller sayesinde ecomatDisplays zahmetsizce iletişim kurar ve böylece ağ esnekliğini garanti eder.
Esnek ve modüler
Dokunmatik ekranlı veya tuşlu bir çeşidin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın - tüm sağlam HMI'lar aynı ürün yazılımı ve uygulama ile yüklenebilir. Bu, cihazların herhangi bir ek yazılım veya programlamaya gerek kalmadan esnek bir şekilde seçilebileceği ve gereksinimlere göre kullanılabileceği anlamına gelir.
Mobil bir makinenin atan kalbi olan ecomatDisplay, iletişim konusunda gerçek bir yeteneğe sahiptir. Rahat kullanım için dokunmatik ekranlı ve / veya RGB tuş takımlı çeşitler mevcuttur. ecomatDisplay yalnızca bilgi göstermek için kullanılacaksa, herhangi bir giriş işlevi olmayan uygun modeller de mevcuttur.
Işık sensörü gibi birçok farklı sistem sensörü sayesinde fonksiyonlar rahatça izlenebilir ve çalıştırılabilir. Örneğin, parlaklığın otomatik olarak ayarlanması veya yerleşik voltajın hızlı ve kolay bir şekilde okunması mümkündür.
ecomatDisplay, iletişim söz konusu olduğunda da gerçek bir çok-yönlüdür. Modbus sunucu/istemci, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokolleri TCP/UDP, Ethernet veya USB üzerinden ağ değişkenleri, OPC UA, Profibus ve EtherCAT gibi çok çeşitli iletişim protokolleri desteği, diğer arayüzlerle sorunsuz iletişim sağlar.
Kullanıcı ayrıca bir PDF görüntüleyiciye, video ve ses oynatıcılara da erişebilir. Video oynatıcı ve PDF görüntüleyici özellikle destek, teşhis ve bakım alanlarında önemli bir rol oynarken, ses oynatıcı örneğin sözlü uyarılar için kullanılabilir ve böylece kullanıcıyı doğrudan makinenin çalışması sırasında destekler. Ayrıca, QR kod oluşturucu yüksek kaliteli destek bilgileri için kullanılabilir.
Birçok mobil makine insanların, hayvanların ve diğer makinelerin yakınında çalışır. Kamera işlevleri, çalışma sırasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için hayati önem taşır. ecomatDisplay, kişi algılama ve çalışma alanını izleme için dinamik kamera entegrasyonu yardımıyla bu özel gereksinimleri karşılar. Dinamik kamera entegrasyonu hem analog hem de dijital kameralar için mevcuttur ve diğerlerinin yanı sıra bir bindirme işlevi içerir. Bu, makine operatörünü zamanında uyarmak için uyarıların doğrudan kamera görüntüsüne yansıtılabileceği anlamına gelir. Tüm bu özellikler ve işlevler, ecomatDisplays cihazlarını mobil makinelerde kullanım için ideal olan gerçek çok yönlü ürünler haline getirmektedir.