- Genel bakış
- Mobil araçlar için sensörler
- Proses sensörleri
Mobil makineler için proses sensörleri
Proses sensörleri, mobil makinelerin verimliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Basınç, akış veya sıcaklık gibi münferit proses değişkenleri, makine işletiminde optimizasyon, güvenilirlik ve güvenlik için gerekli verileri sağlar. Süreçlerin hassas bir şekilde yürütülmesini, kritik durumların erken tespit edilmesini ve duruma dayalı bakım yapılmasını sağlarlar.
Her bir proses sensörünün farklı kullanım durumları vardır ve buna bağlı olarak farklı özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte, aşağıdaki avantajlar tüm proses sensörleri için geçerlidir:
Sağlam
Sensörler, şok ve titreşime karşı yüksek dirençleri sayesinde, mobil makinelerin günlük kullanımda maruz kaldığı güçlü darbelere ve titreşimlere dayanabilir. Kir, toz ve nem gibi zorlu çevre koşulları bile uygun IP derecesine sahip sensörleri etkilemez.
Yerden tasarruf
Mobil uygulamalara yönelik proses sensörleri, neredeyse tüm mobil makinelere sığabilmelerini sağlayan ince ve yerden tasarruf sağlayan tasarımlarıyla öne çıkmaktadır.
Güvenilir
Bu sensörler, mobil uygulamalar için tipik olan elektromanyetik parazitlere karşı dayanıklıdır.
Esnek
Çeşitli proses sensörleri için Deutsch, AMP veya M12 gibi çeşitli konnektör tipleri mevcuttur.