- Enkoderler
- Güvenlik enkoderi
Güvenilir konumlandırma ve güvenlik için enkoderler
Belediye araçlarında, iç lojistiklerdeki AGV'lerde veya madenlerde veya limanlarda ağır hizmet amaçlı AMR’lerde: Araçların veya üst yapıların otomatik olarak hareket ettirildiği veya yönlendirildiği her yerde, çevrenin ve aracın güvenliği her zaman sağlanmalıdır. TÜV sertifikalı güvenlik enkoderinin devreye girdiği yer burasıdır:
- Dönmeyi ve dönme hızını tespit ederek hareketli elemanların hassas kontrolünü ve izlenmesini sağlar.
- Direksiyon, dönme veya eğim açılarının yanında, mevcut yükseklik konumlarını da belirleyerek verimli araç kontrolü elde edilmesini sağlar.
- 'Anında ön ayar' fonksiyonu, çalışma sırasında esnek ayarlama ve maksimum güvenlik için sürekli pozisyon senkronizasyonu sağlamaktadır.
Güvenlik enkoderi ayrıntıları
Güvenlik enkoderinin faydaları
Fonksiyonel güvenlik
Güvenlik enkoderi, güvenlik açısından kritik uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır ve mobil uygulamaların güvenli kontrolü ve izlenmesi açısından kritik öneme sahip, güvenilir ve doğru geri bildirim bilgileri verir. SIL ve TÜV sertifikaları, en yüksek güvenlik standartlarına olan uygunluğunu onaylar.
Eş zamanlı konum ve hız bilgisi
Güvenlik enkoderi hassas konum ve hız değerleri iletir. Bunlar, mobil uygulamalarda ve bağımsız araçlarda hassas navigasyon ve tam konumlandırma açısından oldukça önemlidir.
Dayanıklılık ve güvenilirlik
Güvenlik enkoderi sağlam tasarımı sayesinde, IP69K'ye uygun olarak güçlü titreşim, sıcaklık değişiklikleri, nem ve toz gibi mobil uygulamalardaki olumsuz çevre koşullarına dayanabilmektedir.
Kolay entegrasyon
Cihaz, mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon ve uygulamanızda kolay kurulum sağlayan standartlaştırılmış bir CANopen arayüzü ve konfigüre edilebilir cihaz profillerine sahiptir.
Artırılmış güvenlik için yedeklilik
Güvenlik enkoderi, yedekli ve çeşitli tasarım güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. Mikro kontrol cihazları arasındaki çapraz karşılaştırma, konum değerlerinin sürekli izlenmesini sağlayarak en üst düzeyde güvenlik sağlamaktadır.
Maliyet verimliliği
Bu güvenlik enkoderini entegre ettiğinizde, şunları önemli ölçüde azaltabilirsiniz:
- üretim planlamasının karmaşıklığını
- kurulum çabasını
- programlama çabasını
- mühendislik çabasını
- kablolama ve belgeleme
Ek olarak, aküsüz ve yenilikçi enkoder teknolojisinin kullanılması, neredeyse bakım gerektirmeyen ve dayanıklı bir çalışma sağlar.
ifm modu ile verimli veri işleme
'ifm modu’, CiA standardından farklı olan isteğe bağlı bir fonksiyondur. Enkoder bu modda, önceden tanımlanmış konum ve hız değerleri sağlamaktadır. Alt programlar vasıtasıyla ara hesaplama adımlarına gerek yoktur. Ek olarak, ifm modundaki 'aktif güvenli durum’, 'güvenli durum' bitini gösterir ve onay ile sıfırlanabilir. “Anında ön ayar fonksiyonu”, gibi uygulama yardımcıları da ayrıca desteklenmektedir.
Tek bir kaynaktan destek
Zahmetsiz entegrasyon ve uzman desteğinden faydalanın. Güvenlik enkoderinin ifm'nin güvenlik kontrol cihazı ile olan etkileşimi, gereksinimleriniz için güvenilir, verimli ve sorunsuz bir çözüm sunar.
Anında ön ayar
“Anında ön ayar”, güvenlik enkoderinin çalışan operasyonu kesmek zorunda kalmadan, kolay ve hızlı konum senkronizasyonu sunan yardımcı bir fonksiyonudur. Bu senkronizasyon, örneğin zemine yerleştirilen RFID etiketlerinden gelen bilgiler ışığında, otomatik olarak gerçekleşebilir. Netice olarak, AGV'de konum, dinamik olarak ayarlanabilir ve örneğin kayma nedeniyle oluşan yanlışlıklar ortadan kaldırılabilir.
Güvenlik enkoderi uygulamaları
Kullanım örnekleri
Bağımsız araç hareketlerinin güvenilir şekilde izlenmesi
Güvenlik enkoderi, AGV'ler veya AMR'ler gibi bağımsız araçlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri için, bu tür araçların konum ve hızlarının hassas bir şekilde izlenmesi, aktivitelerin güvenliğini ve verimliliğini sağlamak adına, hayati önem taşımaktadır. Güvenlik enkoderi, bu değerleri güvenilir bir şekilde ileterek hassas ve verimli araç kontrolü sağlamaktadır.
Güvenli yükseltme platformları ve yük kaldırma kamyonları için çözüm
Güvenlik enkoderi, AGV'ler veya AMR'ler gibi bağımsız araçlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri için, bu tür araçların konum ve hızlarının hassas bir şekilde izlenmesi, aktivitelerin güvenliğini ve verimliliğini sağlamak adına, hayati önem taşımaktadır. Güvenlik enkoderi, hassas ve verimli araç kontrolü için bu değerleri güvenilir bir biçimde iletir. Yükseltilmiş platformlarda ve yük kaldırma kamyonlarında güvenliği sağlamak amacıyla, eğim açıları ve uzatılmış teleskopik uzunlukları izlenmelidir. Açı ve uzunluk eşleşmiyorsa, devrilme olasılığı bulunmaktadır. Müşteri, bu riski en aza indirgemek için, eksen açısını kontrol etmek amacıyla teleskopik mafsallar üzerinde yer alan güvenlik enkoderini kullanır. Dahili çekme telleri teleskopik kolun uzatılmış olan uzunluğunu izler. Bu, kaldırma ekipmanının maksimum güvenliğini ve güvenilirliğini temin eder.
Ormancılık endüstrisinde hassas konumlandırma
Lider bir orman makineleri üreticisi, kolun konumunu hassas bir şekilde tespit etmek için dönen bir vinç kolunun dişli çarkında yer alan güvenlik enkoderini kullanıyor. Bu sadece güvenli değil, aynı zamanda son derece verimli bir çalışma da sağlamaktadır.
Güvenlik enkoderimiz ile geliştirilmiş makine güvenliği
ifm'nin güvenlik kontrol cihazlarını kullanan çok sayıda iş makinesi üreticisi artık güvenlik enkoderini de ekliyor, örneğin bir ekskavatörün dönen üst yapısının konumunu kesin olarak tespit etmek için. Bu makinelerden bazıları, örneğin patlama riski olan alanlardan kaçınmak amacıyla her zaman belirli bir çalışma aralığında kalmak zorundadır. Güvenlik enkoderinin doğrudan üst yapının döner dişlisine takılması, hassas konum tespitine izin vererek, mobil makinelerin güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Güvenlik enkoderi ile birlikte sisteme genel bakış