You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürün yenilikleri
  2. IO-Link
  3. Gıda endüstrisi için güçlü IO-Link master

Gıda endüstrisi için güçlü IO-Link master

  • IP 69K korumalı, L kodlu güç kablolarına sahip, 4 ve 8 bağlantı noktalı IO-Link masterlar mevcuttur
  • Standart L kodlamalı M12 bağlantı tekniği kullanılan papatya dizimi güç, maks. 2 x 16 A
  • 2 A' e kadar olan aktüatörler için
  • Her port için akım ölçümü ve yapılandırılabilen akım sınırlaması
  • Moneo yapılandırma yazılımı ile yapılandırılabilen master ve cihaz

Hata emniyetli bağlantıya sahip, sağlam endüstriyel haberleşme modülleri

Dağıtılmış IO Link masterlar, akıllı IO Link sensörleri ile endüstriyel haberleşme arasında bir ağ geçidi işlevi görür. Bu ürünler, en zorlu ortamlarda bile mükemmel birer seçenektir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, denenerek test edilmiş EVF ürün serilerinin ifm bağlantı kablolarınınkiyle aynıdır. Ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının güvenilir, sıvı girmesine karşı sürekli dayanıma sahip M12 bağlantılarını garanti eder.

Yüksek akımlar için L kodlu kablolar

Zorlu uygulamalarda yeni ifm Performance Line IO-Link masterlarına yönelik daha yüksek güç seviyelerinde besleme için kullanılır. L kodlu M12 güç konektörü pazardaki yerini giderek sağlamlaştırmaktadır ve bu, modüllerin güç beslemesi için mükemmel bir çözümdür. Bu, yüksek akımların düşük voltaj düşüşü ile iletilmesine olanak sağlar. ifm, buna mükemmel bir şekilde uyarlanmış bağlantı kabloları ve köprüler sunar.

Avantajlar ve müşteriye faydaları

• Gıda sektörü için L kodlama

ifm, gıda endüstrisi için ilk kez özel gövdeli malzemeleri ve yüksek koruma sınıfına sahip, yüksek akım kapasiteli IO-Link masterlarını sunar.

• Bir M12 konektörde 16 amper

IO Link master, standart L-kodlu M12 konektörle birlikte teslim edilir. 5 x 2,5 mm²' lik bu bağlantı tekniği, 16A US (sensör beslemesi) ve 16A UA (aktüatör beslemesi) için kullanılabilir. Enerji, master üzerinden çevrimsel olarak sağlanabilir (papatya dizimi).

• 2A aktüatörlerin yüksek akım tüketimi ile olan bağlantısı

Opsiyonel olarak, bir B portunun 2 numaralı pini için bir dijital çıkış modu ayarlanabilir. Böylece, büyük manyetik valfler ve aktüatörler 2A' e kadar anahtarlanabilmektedir. Pin 2, UA aktüatör voltajından beslenir.

• Enerji denetimi

Her port için akım sınırlanabilir ve bu da PLC' de ayarlanabilir. Ayrıca her portun voltaj ve akım değerleri ölçülebilir. Bu özellik, bir kurulum için gereken enerjinin belirlenmesini ve analiz amacıyla ERP sistemlerine aktarılmasını kolaylaştırır.

• moneo configure SA ile sensör yapılandırması

Sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link masterları bulur ve tüm tesise genel bir bakış atmanızı sağlar. Ek olarak, bağlanan tüm sensörler ilgili parametrelerle belirtilir. Bu, sistemdeki tüm sensörlerin parametre ayarının merkezi bir noktadan yapılabileceği anlamına gelir.

PerformanceLine

IO-Link master, sensörler ve 2 A aktüatörler için, L-kodlu M12 bağlantı tekniğini kullanan, papatya dizilimi üzerinden güç sağlar.

Ürünler

Bağlantı teknolojisi