You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

ecolink M12, A Kodlamalı – Artık Endüstriyel Uygulamalar için Kablolanabilir

  • Yenilikçi gerginlik azaltıcı
  • Hayli esnek conta
  • Denenmiş, test edilmiş ecolink teknolojisi
  • Şok ve vibrasyon direnci
  • Koruma: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Doğru montaj yapmak kolaydır
  • Halojensiz ve silikonsuz

Yoğun Kablo Hareketlerinde Dahi Güvenilir Contalama
Kablonun kalıcı ve güvenilir şekilde contalanması konusunda özel bir meydan okuma. Bu yenilikçi ve patentli teknoloji sayesinde, gerilim yükü azaltıcı ve kablo contalaması birbirinden tam anlamıyla ayrılmıştır; gerilim yükü azaltıcı, aşırı gerilme olsa bile kabloyu güvenli şekilde kelepçeleyen, çok güçlü üç-yollu küre kelepçe ile garanti altındadır. Oldukça esnek kablo contası kablonun tam girişindedir ve kirin girip tortu oluşturmasına engel olur. Oldukça esnek malzeme, kablo kılıfının deforme olmasını önler ve yoğun kablo hareketlerinde bile güvenli contalama yapar.

Basit ve Emniyetli Montaj
Bu soketlerde ayrıca denenmiş ve test edilmiş ecolink teknolojisi kullanılmıştır. Bu sayede herhangi bir alet gerekmeden M12 bağlantısı güvenli şekilde yapılabilir.