Kablosuz erkek soket
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
Kablosuz erkek soket
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Patentli üç-yollu top kelepçe teknolojisi ile son derece etkin yük azaltıcı
- Vidalı terminaller sayesinde basit ve hızlı kablolama
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | |
Depo nemi [%] | 10...100 | |
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,4 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: 0,25...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır! |
---|