You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Güvenilir Mesafe Ölçümü için Tamamen Metal İndüktif Sensörler

Değişen mekanik mesafeleri doğrudan algılama ve IO-Link arayüzü aracılığıyla doğrudan parametre ayarı

  • Mesafe ölçümü özelliği aracılığıyla güvenilir son konum tespiti
  • Yüksek kaliteli saf çelik muhafaza (316L)
  • 100 C'ye kadar geniş sıcaklık aralığı
  • Üniversal kullanım için, IP 65'ten IP 69K'ya kadar
  • IO-Link akıllı sensör profili sayesinde ayarlanabilir

Tamamen Metal IO-Link Sensörleri
Tamamen metal sensörler, zorlu çalışma koşullarında birçok farklı gerekliliği karşılar. Yüksek sıcaklık aralıkları ve yüksek koruma sınıfları üniversal kullanım olanağı sağlar. Ölçüm sensörü sayesinde hedefe olan mesafe sürekli izlenebilir. Mekanik mesafelerde oluşan bir değişiklik hemen algılanır ve bu da olası durma sürelerini kısaltmak için koruyucu bir yeniden ayarlama olanağı sağlar. Akıllı sensör profili, çeşitli ayar seçenekleri sağlar. Devre noktaları ve çıkış işlevleri yapılandırılabilir. Gereken her türlü ayar IO-Link arayüzü aracılığıyla elde edilebildiği için farklı sensör tiplerini stokta tutmaya artık gerek kalmaz.