Soketli bağlantı kablosu
EVF064
ADOGH040VAS0002P04
Soketli bağlantı kablosu
EVF064
ADOGH040VAS0002P04
- Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
{{ifmVariantName}}
Uygulama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk | ||||||||
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için | ||||||||
Silikonsuz | evet | ||||||||
Elektriksel özellikleri | |||||||||
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Koruma sınıfı | II | ||||||||
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 | ||||||||
Çalışma Koşulları | |||||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||||||||
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 0...100 | ||||||||
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
||||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...55 | ||||||||
Depo nemi [%] | 10...100 | ||||||||
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar |
|
||||||||
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mekanik özellikleri | |||||||||
Ağırlık [g] | 78,5 | ||||||||
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Malzemeler | PP Halojensiz; Conta: EPDM | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PP | ||||||||
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
||||||||
Açıklamalar | |||||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||||
Elektriksel bağlantı | |||||||||
Kablo: 2 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Elektriksel bağlantı - Soket | |||||||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — EVF064-00 — 26.08.2016 —
![]() |