You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Tüm Metalleri Aynı Mesafeden Algılama

Yüksek Kaliteli Paslanmaz Çelik ve M8 Kompakt Boyutlarda Tasarımı ile İndüktif Kplus Sensörler

  • Tüm metallerin güvenli algılanması için benzer algılama mesafesi
  • En küçük alanlarda bile kullanılabilecek kopmakt tasarım
  • Hatalı anahtarlamayı önlemek için elektromanyetik alan bağışıklılığı
  • Yüksek kalite paslanmaz çelik gövde
  • Daha güvenilir uygulamalar için IP 65 / IP 69K

Sabit Düzeltme Katsayısı
İndüktif Kplus sensörlerin tüm metal tipleri için algılama mesafesi aynıdır. Bu sebeple, örn. alüminyumda, geleneksel sensörlerdeki gibi algılama mesafesinde düşüş olmaz. Dahası, yüksek anatarlama frekansları hızlı hareket eden hedeflerin izlenmesini mümkün kılar.

Çok Yönlü Kullanım
Dayanıklı paslanmaz çelik rakor, yağlar ve soğutucularla sürekli temas halindeki uygulamalar için mükemmeldir. Geniş sıcaklık aralığı gibi yüksek koruma sınıfları da sensörlerin uluslararası kullanımına olanak tanır. M8 Kplus sensörlerin artık tüm genel kablo çeşitleri mevcuttur.