Millimetrik Hassasiyette Kesin Ölçüm için PMD Mesafe Sensörü
Standart M18 vida dişli, renkten bağımsız, kompakt lazer sensör – O-Ring gibi parçaların varlığını ve doğru montaj yapıldığını onaylayabilir.
- Standart M18 vida dişi ve ışık-uçuş-zaman teknolojisi olan küçük kompakt tasarım
- Millimetrik hassasiyette kesin ölçüm
- Mesafe değeri, 2-renkli gösterge ve IO-Link üzerinden takip edilebilir.
- 3 buton veya IO-Link ile kolay ayar
Zorlu uygulamalar için hassas PMD mesafe sensörü
Yenilikçi, PMD (photonic mixer device) teknolojili çipte ışık-uçuş-zaman ilkesi sayesinde sensör size, hassas ölçüm yapabilme avantajı sunar. Mesafe bilgisi parçaların varlığını ya da doğru montajını algılayabilir, örn. O-ring’in takılı olup olmadığı gibi. Lazerin mükemmel yansıma mukavemeti, arka fon bastırma ve aşırı kazanç ile birlikte güvenilir bir çalışma sağlar. OGD'nin PMD teknolojisi, cisimden yansımalı geleneksel lazer sensörlere göre oldukça üstündür. OGD hassasiyeti çok ufak parçaların algılanması için 300 mm'lik mesafede çok küçük bir ışık hüzmesine sahiptir.
Kolay ayar
Anahtarlama noktası üç buton veya alternatif olarak IO-Link ile en yakın milimetreye kolayca ayarlanır. Bu da mevcut mesafe değerinin okunmasını sağlar.