Pozisyon sensörleri için montaj seti
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Pozisyon sensörleri için montaj seti
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Ayaklı kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 183,5 |
---|---|
Montaj şekli | serbest duruş; (M10) |
Boyutlar [mm] | Ø 18,5 |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kelepçe: paslanmaz çelik (1,4408) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|