You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Hijyen Alanı için IO Link Master

Gıda endüstrisinin ıslak alanlarında güvenli kullanım için özel olarak tasarlanmıştır

  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 veya 8 IO Link portu
  • Gıda endüstrisi için IP-69K alan modülü
  • Master ve cihazlar LR DEVICE yazılımıyla yapılandırılabilir
  • LR AGENT EMBEDDED ile Endüstri 4.0'a hazır
  • A kodlamalı standart M12 sensör hattı üzerinden voltaj beslemesi

Zorlu uygulamalar için sağlam alan hattı modülleri
Dağıtılmış IO Link Master'lar, akıllı IO Link sensörleri ile alan hattı arasındaki Gateway olarak görev görür. Özel muhafaza malzemesi ve yüksek sızdırmazlık (IP 69K), direkt olarak gıda endüstrisindeki ıslak bölgelerde kullanıma olanak sağlar. Malzemeler ve üretim yöntemleri, kendini kanıtlamış EVF ürün serisinin ifm bağlantı hatlarınınkiyle aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının M12 bağlantılarının güvenilir, sürekli sızdırmaz olmasını garanti eder. Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanmış malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun denetim, en yüksek kalite standartlarını garanti eder.

Avantajlar ve müşteri avantajları

LR DEVICE ile sensörlerin yapılandırılması
Bu sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO Link Master'larını bulur ve tüm sistem hakkında bir genel bakış oluşturur. Bunun dışında, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle görüntülenir. Bu sayede, sistemdeki tüm sensörler merkezi bir konumdan parametrelendirilebilir.

Gıda endüstrisi için Master'lar
Kullanılan malzemeler ve yenilikçi muhafaza tasarımları sayesinde, bu Master'lar ilk kez hijyen uygulamalarında da kullanılabiliyor.

Kolay sensör bağlantısı
Sensörlerin ve aktuatorların bağlantısı, ekranlamasız standart M12 bağlantı hatları üzerinden gerçekleşir. 4 veya 8 adede kadar (modele bağlı olarak) IO Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A ile beslenebilir. Kablo uzunluğu 20 m'ye kadar olabilir.

Güvenli dijitalleştirilmiş veriler
Sensörlerin verileri dijital olarak aktarılır. Analog sinyallerden farklı olarak, burada temas dirençleri ve EMV parazitleri, sinyalleri bozamaz.

IT'ye direkt bağlantı
Entegre LR AGENT EMBEDDED, talep üzerine proses değerlerini yön değiştirme olmadan PLC üzerinden ERP sistemlerine gönderir. Bu ikinci iletişim yolu, alan hattına paralel şekilde hat bağlantısı üzerinden kullanıma sunulur.

Bağlantı tekniği