SBT yüksek sıcaklık akış sensörü
- Sıcaklık kontrol proseslerinde verimlilik ve kalite artışı
- Uyumlu sıcaklık kontrolünün sürekli izlenmesi
- Hızlı tepki zamanı ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas proses kontrolü
- Sıcaklık sensörleriyle birleştirilen modern enerji yönetimi
- 180°C'ye kadar sıcaklıklara ve 30 bar'a kadar olan basınçlara dayanabilir
İstenen kalite seviyesini garanti eden verimli üretim
Sıcaklık ve basınçla ilgili en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanan SBT tipi akış sensörleri, örneğin enjeksiyon kalıplama tesislerinde, lastik üretiminde veya ete alternatif ürünlerin üretiminde verimli üretim prosesleri sağlar. Sensör, proses adımına bağlı olarak kalıbı ısıtmak veya soğutmak amacıyla uyumlu sıcaklık kontrolü için kullanılan maddenin akış hızını belirler. Proseste, hava kabarcıklarından etkilenmez.
Hassas ölçüm değerleri ve tam proses kontrolü sayesinde ıskartaları azaltabilirsiniz.
Yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde, akış hızları çok düşük olduğunda bile nominal değerden sapmalar erken bir aşamada tespit edilir. Erken veya eksik soğutma nedeniyle maliyetli ıskartalar oluşması önlenir.
Sürekli izleme sayesinde bakım gereksinimlerini erken bir aşamada tespit edin
Isıtma veya soğutma maddesinin yapısına bağlı olarak, uyumlu sıcaklık kontrolü için enjeksiyon kalıbına dahil edilen kanallar zamanla tıkanabilir. Kireç veya kir partikülleri gibi birikintiler ısıtma veya soğutma maddesinin akışını azaltabilir ve hatta engelleyebilir. Bunun sonucunda, yeterince ısıtılmamış madde doğru şekilde dağıtılamaz veya yeterince soğumaz. Her ikisi de yetersiz kalitede ürünlere neden olur.
Serbest kir partiküllerini filtrelemek için yaklaşık 200 μm gözenek boyutuna sahip filtreler kullanılır. Sensörün yüksek tekrarlanabilirliğinin yanı sıra hızlı tepki zamanı, tıkanmış boru sistemindeki bakım gereksinimlerinin hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur ve sistemin erken bir aşamada onarılmasını sağlar.
Modern enerji yönetimi
Akış ve sıcaklığın izlenmesi, sıcaklık kontrol proseslerinde değerini kanıtlamıştır. Bu şekilde, üretim prosesinin enerji tüketimi, sıcaklık ve akışın hassas kontrolü yoluyla kolayca izlenebilir ve optimize edilebilir.
Akış ölçümünün olağanüstü tepki zamanı sayesinde, yüksek çevrim süreleri bile engel teşkil etmez. Sıcaklık ölçümü, sağlam TM5101 (150 °C'ye kadar) veya TA2212 (200 °C'ye kadar) sensörlerinin yardımıyla gerçekleştirilebilir.