Tek yönlü valfli akış transmitteri
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
Tek yönlü valfli akış transmitteri
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- Borulardaki akışın hassas algılanışı
- Su ve glikol çözeltileri için uygundur
- Çok hızlı tepki süresi ile güvenilir geri akış önleme
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam gövde
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı [l/min] | 4...200 |
---|---|
Proses bağlantısı | Rp 1 1/2 |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Su; glikol çözeltileri | |
---|---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 10...180 | |
Dayanma basıncı [bar] | 25 | |
Dayanma basıncı [MPa] | 2,5 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (SELV/PELV de) |
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış sinyali | analog sinyal |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [l/min] | 4...200 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | 1 |
---|---|
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,01 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -15...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 393 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2423,7 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; PPS; bakır alaşımı; Alüminyum eloksallı; PEI; Silikon; O-Ring: EPDM; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1,4401 / 316); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Pirinç; Pirinç kimyasal nikel kaplama; PPS; O-Ring: FKM; mıknatıs: Metalik alaşım nikel kaplamalı; İki parçalı kendinden yapışkanlı |
Proses bağlantısı | Rp 1 1/2 |
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m, Silikon |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|