• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. ecolink M12/RJ45: Endüstriyel Uygulamalar için Ethernet Kabloları

ecolink M12/RJ45: Endüstriyel Uygulamalar için Ethernet Kabloları

  • Halojensiz ve silikonsuz
  • Elle sıkılsa bile optimum sızdırmazlık
  • Testere dişi konturlu sürekli titreşim koruması
  • IP 65, IP 67 koruma sınıfları
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

Zorlu Uygulamalar için ecolink M12

Çoğu uygulama özel çözümler gerektirir. Sadece yüksek kaliteli malzemelerle, güvenli üretim süreçleri ve kusursuz montaj ile uzun vadede başarı sağlanır.

Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, M12 vida bağlantısını bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve bu sayede optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar.

Herhangi bir sorun olmadan elle yapılabildiğinden kurulum ve sökme için herhangi bir alete gerek yoktur.

Yüksek kaliteli, ilgili uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standartları elde edilmesini sağlar.

Ürünler