Ethernet bağlantı kablosu
EVC933
VSTAN040MSS0005K04STGP040--S
Ethernet bağlantı kablosu
EVC933
VSTAN040MSS0005K04STGP040--S
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
- Sağlam M12 konektörlü Endüstriyel Ethernet ile
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Uygulama | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 |
Koruma | IP 65; IP 67; (M12 fiş / RJ45 fiş: IP 20) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 334,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / PC | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PC; Kontaklar: altın kaplamalı |