You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

İş Makineleri için ecolink M12 CAN Kabloları

  • Gerilim düşüşünü azaltmak için büyük kablo kesiti
  • Testere dişi kontur sayesinde sürekli titreşim koruması
  • Elle sıkılsa bile optimum sızdırmazlık
  • Mekanik sonda durdurma, O-ringi hasara karşı korur

Mobil Uygulamalar için Maksimum Güvenilirlik
2 x 0,75 mm² (gerilim beslemesi) ve 2 x 0.5 mm²'lik (CAN) arttırılmış kablo kesiti, düşük voltaj düşüşü ile ve güvenilir veri aktarımı için yüksek akımların iletimini sağlar. Entegre sonda durdurma, O-ringi, somunun aşırı sıkılmasından kaynaklanan hasarlara karşı korur. Elle gerçekleştirilen takma ve sökme işlemleri için alete ihtiyaç duyulmaz. Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, somunu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve bu sayede optimum ve sürekli bir sızdırmazlık sağlar. Yüksek kaliteli malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yoğun izleme, maksimum kalite standartlarının elde edilmesini sağlar. Bu nedenle bu CAN kabloları, araçlardaki ve iş makinelerindeki sağlam iç ve dış alan uygulamaları için mükemmel düzeyde uygundur.

Ürünler