Soketli bağlantı kablosu
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Soketli bağlantı kablosu
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Gerilim düşümünü azaltmak için büyük kablo kesiti ve girişimi önleyici sonlandırma direnci
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- O-halkanın parçalanmasını önlemek için mekanik tıpa
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Uygulama | CAN Bus |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 32 DC; (teller 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (teller 4+5: 0,05 A) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; kırmızı / siyah: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + beyaz / mavi: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + ekran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
---|