IO-Link Master Başlangıç Kiti
Kapsamlı bir başlangıç kiti ile, IO-Link sensörlerinin avantajlarını masanızın üzerinde pratik olarak hemen deneyebilirsiniz
- PROFINET arayüzüne sahip, 4 portlu IO-Link Master
- 230V / 24V soket şebeke parçası
- LR DEVICE (USB bellek) IO-Link parametre yazılımı
- Optik IO-Link mesafe sensörü
- Ethernet kablosu M12/RJ45, 0,5 metre
- Sensör kablosu M12/M12, 0,6 metre
IO-Link Master Başlangıç Kiti
Bu başlangıç kiti ile, IO-Link sensörlerinin avantajlarını masanızın üzerinde pratik olarak hemen deneyebilirsiniz. Sayısal bir giriş kartına sadece 0 veya 1 olan bir devre açma değeri sağlayan ikili tabanda çalışan optik mesafe sensörünü, akıllı bir sensöre dönüştürün ve hatta nesneye olan mesafeyi de ölçün.
Ayrıca IO-Link sensörünün yanı sıra IO-Link Master da anlaşılması ve kullanılması kolay IO-Link parametre yazılımı ile ayarlanabilir.
Böylece, sensör ekranında karmaşık bir parametre belirleme işlemine ihtiyaç kalmamış olur. Dağınık olan IO-Link Master akıllı IO-Link sensörleri ile PROFINET endüstriyel haberleşmesi arasında ağ geçidi görevi görür. Böylece, örn. Siemens kumandasına basit bir PROFINET bağlantısı kurulabilir.