- Ürünler
- E30080
24 V DC adaptör
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
24 V DC adaptör
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Test ve gösterim amaçlı ekranların voltaj beslemesi için
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
- Darbeye dayanıklı dahili prizlerden voltaj beslemesi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E80120 Ürün karşılaştırması: E30080 / E80120 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24 |
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Çıkışlar
Çıkış akımı toplamı [A] | 0,33 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 40; (M12 Soket: IP 67) |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 135 |
---|---|
Malzemeler | PPE |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Soketli: 1 x M12 |