Dünya Gıda Günü 2023: Suyu Daha Hedefe Yönelik Şekilde Kullanmak
Ne biz ne de Dünya verimsizliği göze alamayız
Su olmadan gıda olmaz, su olmadan yaşam olmaz: Gezegenimizin en değerli kaynağı gıda güvenliğimizin yeri doldurulamaz anahtarı olsa da, bu kaynak giderek artan sıklıkta ve şiddette kuruma tehdidiyle karşı karşıyadır. Artan nüfus ve sürekli değişen iklim koşulları, hepimizi suyun daha verimli kullanılmasına yönelik çözümler geliştirme ve uygulama zorluğuyla karşı karşıya bırakmaktadır. En büyük su tüketicisi olan tarımda tasarruf potansiyeli muazzamdır, ancak gıda zincirindeki diğer herkesin gezegenimizin en değerli kaynağını verimli kullanma sorumluluğu vardır.
Daha az su israfı, daha fazla hassasiyet
Konu suyla başa çıkmak olduğunda, şu kural bugün ve gelecekte her zamankinden daha fazla geçerlidir: Daha az daha çoktur. Bir yerde mahsul yetiştirmek, hayvanları beslemek ve hammaddeleri işlemek için ne kadar az suya ihtiyaç duyarsak, başka bir yerde gıda yetiştirmek ve yaşamı sürdürmek için o kadar fazla su kullanabiliriz. Başka bir deyişle, sonuçta küresel bir toplum olarak, suyun yerelde daha verimli kullanılmasından fayda sağlıyoruz.
Yarını şimdi düşünüyorum
ifm, 50 yılı aşkın bir süredir, gıda zinciri boyunca, yani çiftlikten sofraya ve tüm su döngüsü boyunca süreçleri verimli ve güvenli hale getirmek için güvenilir ve hassas ürünler sunmaktadır. Birçok şirket, daha sorumlu bir şekilde çalışmak, su tasarrufu sağlamak ve yine de en kaliteli gıdayı üretmek için uzmanlığımıza ve kapsamlı çözümlerimize güveniyor. Siz de onlara katılacak mısınız? Karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Gelecek nesillerin yaşamak için yeterli kaynağa sahip olmasını sağlamak için.