ifm Görüntülendi: ifm Sayesinde Tatlı Serinlik
Ice Slush buzlu içecek makineleri neredeyse her köşe başında bulunabilir. Daha yakından bakarsanız, bir şey gözünüze çarpar: ifm de makinelerin bir parçasıdır. Daha fazlasını buradan öğrenebilirsiniz.
Benzin istasyonunda, sinemada veya festivallerde - hemen her yerde renkli Ice Slush buzlu içecek makineleri bulabilirsiniz. İlk kez 1950'lerin sonunda kullanılan ve 1960'tan itibaren seri üretime geçen bu makineler, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Makineler, özellikle gençler arasında popüler.
Makinelerin içerdiği Ice Slush buzlu içecek, sıvı formdaki aromalı buzdan yapılan bir içecektir. Çilekli, karamelli, karpuzlu, Coca-Cola ve Fanta gibi çeşitli aromalarda ve hatta gazlı veya gazsız olarak sunulur. Son iki tat, bir ifm meslektaşı tarafından kasabasındaki Esso benzin istasyonunda ve bir ifm stajyeri tarafından sinema ziyareti sırasında keşfedildi.
Ice Slush buzlu içecek üretimi nispeten basittir. Makine, suyu hızlı bir şekilde dondurmak için tasarlanmış bir dondurma haznesi içerir. Bu hazne buzu oluşturur ve daha sonra sürekli dönen bir çalkalama düzeneği tarafından parçalanarak yumuşak taneli bir dokuya dönüşür. Buz yavaşça donup parçalandıkça, istenen lezzet ve rengi elde etmek için eklenen şurupla karışır. Dolayısıyla, keşfedilen Ice Slush buzlu içecek makineleri söz konusu olduğunda, söz konusu şurup, içeceğe lezzet vermek için Coca-Cola ve Fanta'dan oluşur.
Ancak bunun mümkün olmasını ve üretimin makineler aracılığıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için, üretici şirket "Frozen Brothers GmbH" bu durumda kapasitif KQ5100 ifm sensörüne güvenmiş bulunuyor. Sensör, Ice Slush buzlu içecek makinelerinde seviye denetimi için kullanılır. Sensör, bir IO-Link arayüzü aracılığıyla doğrudan proseste veya montajdan önce çevrimdışı olarak farklı değerlere ayarlanır. Parametreler bir USB arayüzü üzerinden okunur ve sensörün minimum ve maksimum Ice Slush buzlu içecek miktarı için proses verilerini tanımasını sağlar. Sensörün montaj adaptörleri ve sabitleme kayışları aracılığıyla basit bir şekilde takılması ve başarılı bir voltaj beslemesinden sonra, dolum seviyesi sorgusu, prosesi kontrol edebilir.