Kapasitif sensör
KQ5100
KQ-3120NFPKG
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 17 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | sadece IO-Link ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 771 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36,7 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Malzemeler | PBT; TPE-U; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|