- Bir Bakışta ifm
- Vizyon - Misyon- Şirket hedefleri
Vizyon - Misyon - Şirket Hedefleri
Vizyonumuz:
Size Yakın – Yenilikçi Otomasyon Teknolojisi ve Dijitalleşme Adımlarında Müşterilerimizin İlk Tercihi Olmak.
ifm, otomasyon teknolojileri ile, tüm insanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. ifm'nin ürünleri, hizmetleri ve yazılımları, dünya çapında çevrenin korunmasına ve CO2 emisyonlarının, enerji ve malzeme kullanımının azaltılmasına yardımcı olur.
ifm'nin sıra dışı geniş ürün portföyü, sadece ilgili standart çözümleri kapsamaz, aynı zamanda bireysel endüstrilerin özel gerekliliklerini de karşılar.
Konum ve proses sensörlerine ek olarak,hareket kontrolü ve güvenlik teknolojisine yönelik sensörler de ürün yelpazesinin bir parçasıdır. ifm ayrıca, endüstriyel görüntüleme ve haberleşme sistemleri ile tanımlama sistemleri ve iş makinesi sistemlerine yönelik ürünler de sunuyor.
ifm, mevcut iş süreçlerini dijital olarak kullanılabilir hale getirmek, sürdürülebilir verimlilik ve maliyet optimizasyonu için yeni, bütünsel kontrol seçenekleri sunmak için yenilikçi Endüstri 4.0 çözümleri, ve bunlara karşılık gelen yazılım ve bulut ürünleri geliştirir.
Misyonumuz
Bizim için kalite, sadece ürün değildir. Tüm süreçlerimiz müşteri hizmetleri ve ürün kalitesi göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Dünyanın neresinde ve hangi dilde olursa olsun, her müşteriyi bire bir destekliyoruz.
Ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için müşterilerimizin geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Sensörlerimiz, müşterilerimizin süreçlerinde, verdiğimiz sözü tuttuklarından emin olmak için, özel prosedürler kullanılarak belirtilen sınırların çok ötesinde değerlerle test edilir. Dahası, her ürün, şirketten ayrılmadan önce son kontrol‘den geçirilir. Bu vaadi ciddiye alıyoruz ve her katalog ürününe 5 yıl garanti veriyoruz.
Şirket Hedeflerimiz
Aşağıdakiler, 1990 yılında yazılmış olan kurumsal felsefe kitabımızda zaten belirtilmiştir: "ifm, ekolojik açıdan bilinçli kararlar ve tutumlar talep eder ve bunları destekler."Bu yol gösterici ilkeyi yürekten devam ettirmek ve gelecekte genişletmek istiyoruz.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Olan Katkımız:
Sürdürülebilir değer yaratmayı iş başarımızın temel ön şartı olarak görüyoruz. Neticede, ifm'nin dayanıklı ve yüksek kaliteli ürünleri yalnızca kaynakların korunmasına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırır. Bizim için iklim dostu eylem, kapımızın eşiğinde başlar ve enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile sınırlı değildir. Romanya'daki ilk yeşil fabrikamızın inşası, çevre dostu ve iklime zarar vermeyen üretimde bir kilometre taşını işaret ediyor ve gelecekteki inşaat projeleri için bir plan görevi görerek, 2030 yılı gibi operasyonlarımızda iklim açısından nötr olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor.