- Ürünler
- OW0001
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW0001
OWF-5000-ABOA
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW0001
OWF-5000-ABOA
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TW7011 + E35061 + E35065 Ürün karşılaştırması: OW0001 / TW7011 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 10,5 |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 15 |
Maks. kaçak akım [mA] | 7 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 20 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama aralığı histerezisi [%] | 1...15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 129 | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8" |
---|