Fiber optik karşılıklı sensör
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fiber optik karşılıklı sensör
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Kızılötesi ısı sensörleri ile çalıştırmak için
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 250 C'ye kadar kullanılabilen paslanmaz çelik kılıf
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Dizayn | kızılötesi sıcaklık sensörlerine bağlantı TWxx11 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...250 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 162,8 |
---|---|
Fiber optik bağlantı | ¼"-36UNS-2A |
Algılama ucu çeşidi | düz |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 120 |
Fiber düzeni | |
Fiber malzemesi | kuvars / kuvars |
Fiber başı malzemesi | CuNiZn |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|