Kızılötesi sıcaklık sensörü
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
Kızılötesi sıcaklık sensörü
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
- Çok yüksek sıcaklıktaki nesnelerin güvenilir, temassız tespiti
- Çelik ve cam endüstrilerinde uygulamalar için
- Anahtarlama sıcaklığının basmalı düğme ve ekran aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- İki devre çıkışının anahtarlama noktaları bağımsız olarak ayarlanabilir
- Fiber optik ve alan kısıtlı durumlarda kullanılacak ölçüm kafası ile
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Uygulama
Uygulama | tavlama sıcaklıkları; grafit; Seramik; metaller; dövme; sinterleme; tavlama; haddeleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...34 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Test girişi | U(Test) > 9 V' ta test fonksiyonu aktif |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Dalga boyu aralığı [µm] | 1...1,7 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Fabrika ayarı | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Ayar adımları |
|
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 10 |
---|---|
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 10 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | < ± 1 %; (< ± %1 MEW (emisyon derecesi = 1 ve T = 23°C)) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 2 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonları |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | Histerezis; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...65 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğuşmasız) |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 117 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 374 | |
---|---|---|
Gövde | Diş yapısı | |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 163 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Fiber optik bağlantı | ¼"-36UNS-2A | |
Malzemeler | Dişli gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Polyester | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |
---|