LC-Gösterge
E89150
LC-DISPLAY
LC-Gösterge
E89150
LC-DISPLAY
- Analog standart sinyallerle sensörlerin güvenilir şekilde izlenmesi
- Potansiyometre ile görüntülenen değer aralığının kolay ölçeklendirilmesi
- Açıkça görülebilen LCD ekran
- Analog çıkışın akım döngüsünden doğrudan besleme
- Kontrol panellerine toz önleyici ve hortum su geçirmez kurulum
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: DX1041 Ürün karşılaştırması: E89150 / DX1041 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | Panel montajlı gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39 x 75 x 54 |
Uygulama
Uygulama | analog çıkışlı sensörler için ölçeklendirilebilir gösterge |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 1 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 1 |
---|---|
Analog giriş (gerilim) [V] | 10...50 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; (pul ile montaj yapılmış) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 120 |
---|---|
Gövde | Panel montajlı gövde |
Boyutlar [mm] | 39 x 75 x 54 |
Malzemeler | Plastik |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|