- Ürünler
- Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
- Gösterge / HMI
- Proses değer gösterimi için göstergeler
- DX1041
akım döngü göstergesi
DX1041
DISPLAY/4...20mA
akım döngü göstergesi
DX1041
DISPLAY/4...20mA
- Analog standart sinyallerle sensörlerin güvenilir şekilde izlenmesi
- Ekran aralığının kolay ölçeklenmesi
- Açıkça görünür LED gösterge
- Analog çıkışın akım döngüsünden doğrudan besleme
- Kontrol panellerine toz önleyici ve hortum su geçirmez kurulum
Ürün özellikleri
Gövde | Panel montajlı gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 36 x 72 x 40 |
Uygulama
Uygulama | analog çıkışlı sensörler için ölçeklendirilebilir gösterge |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (anahtarlama kapasitesi: 4...20 mA; sinyalin voltaj düşüşü: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 1 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 1 |
---|---|
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Analog giriş |
|
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 |
Koruma | IP 65; (Klemens: IP00) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 106 |
---|---|
Gövde | Panel montajlı gövde |
Montaj şekli | panel kesim boyutu: 68 x 33 mm; duvar kalınlığı: maks. 5 mm |
Boyutlar [mm] | 36 x 72 x 40 |
Malzemeler | Gövde: polycarbonate; Conta: EPDM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Vidalı klemensler: ...2,5 mm² |
---|