You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Robustna razdelitev podatkov: Ethernetna stikala za terenske vrste uporabe

  • 6-vratno ethernetno stikalo, združljivo z vsemi običajnimi avtomatizacijskimi protokoli in aplikacijami IIoT
  • Prilagodljiva oskrba z napetostjo z marjetično verigo ali brez nje
  • Primerno za premične stroje zaradi večje delovne napetosti in temperaturnega razpona
  • Robustna ohišja, na voljo možnost, primerna za živila

Ethernetna stikala za terenske vrste uporabe

Decentralizirani moduli služijo kot omrežna vozlišča med odjemalci na terenu. Povezani so neposredno prek robustnih in zanesljivih priključnih kablov M12. Uporaba priključnih kablov EVC s tehnologijo ecolink zagotavlja posebej robustno povezavo in s tem zanesljiv prenos podatkov. Spojnik M12 zagotavlja veliko varnejšo povezavo kot spojnik RJ-45 – zlasti zunaj krmilne omarice.

Robustni preizkušeni materiali

Ethernetni moduli so popolna izbira, tudi v najbolj zapletenih okoljih: materiali in proizvodne metode so identični zagonskim kablom EVC.

Prednosti in koristi za stranko

Razširitev družine IO-Link masterjev

Ethernetna stikala so popoln dodatek družini IO-Link masterjev družbe ifm. Imajo enako zasnovo, konfiguracijo vrat in standardizirane spojnike M12.

Primerne so tudi za premične stroje

S povečano delovno temperaturo in razponom napetosti ter visoko odpornostjo na vibracije in udarce so stikala primerna tudi za neugodna območja. Poleg tega pomeni odobritev E20, da je izdelek primeren tudi za uporabo zunaj vozil.

Preprosta oskrba z napetostjo

Ethernetni moduli nudijo različne možnosti povezave za oskrbo z napetostjo: A-kodirani spojnik M12 in L-kodirani spojnik M12. Slednjega je mogoče z marjetično verigo povezati z drugimi moduli iste družine izdelkov.

Ethernetna 6-vratna stikala (neupravljana)

Priključitvena tehnologija