- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Ethernetni terenski moduli
- Ethernetna stikala za avtomatizacijo tovarn in premične stroje
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- 6-vratna stikala (neupravljana) za PROFINET razreda A
- Moč napajanja marjetične verige s standardizirano, L-kodirano priključitveno tehnologijo M12
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | neupravljano stikalo za terensko uporabo |
---|---|
Uporaba | für PROFINET-Netzwerke |
Funkcija marjetične verige | oskrba z napetostjo |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC; ((US ; skladno s SELV/PELV)) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 12 / 24 |
Poraba toka [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Število ethernetnih vmesnikov | 6 | |||||||||
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 315,15 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
X1...X6 | Spojnik: 6 x M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo IN
XD1 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: L |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo OUT
XD2 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: L; Tesnilo: FKM |
---|