- Izdelki
- Industrijska komunikacija
- Ethernetni terenski moduli
- Ethernetna stikala za avtomatizacijo tovarn in premične stroje
- AL3050
Stikalo Ethernet
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
Stikalo Ethernet
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
- 6-vratno stikalo (neupravljano) za vse običajne avtomatizacijske protokole in aplikacije IIoT
- Napajanje s standardizirano, A-kodirano priključitveno tehnologijo M12
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Primerno za emulzije hladilnih sredstev, čistilne tekočine ali močno onesnaženo vodo
- Primerno za premične stroje zaradi visoke tolerance za delovno napetost in delovno temperaturo
Območje uporabe
Izvedba | neupravljano stikalo za terensko uporabo |
---|---|
Uporaba | za omrežja TCP/IP; za omrežja EtherNet/IP; za omrežja Modbus TCP |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC; ((US ; skladno s SELV/PELV)) |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 12 / 24 |
Poraba toka [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Zaščitni razred | III |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Število ethernetnih vmesnikov | 6 | ||||||||
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Opomba o vmesnikih |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 | ||||
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 | ||||
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopnja zaščite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopnja umazanosti | 2 | ||||
Kemični medij |
|
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 301,15 |
---|---|
Materiali | ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
X01...X06 | Spojnik: 6 x M12; kodiranje: D; Tesnilo: FKM |
---|
Električni priključek - oskrba z napetostjo
X31 | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|