• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Pregled sistema
  3. IO-Link za PLC

IO-Link v svetu PLC

Programirljivi logični krmilniki (PLC) so hrbtenica sodobne avtomatizacije. Vendar v času vse večje digitalizacije in zahtev po učinkovitosti tradicionalno ožičenje od točke do točke ne zadostuje več. Danes so pomembni prilagodljivost, preglednost in modularnost – in prav tu nastopi IO-Link.

Več kot le povezava.

Tehnologija spremeni vaš krmilnik PLC v nadzorni center, ki bo v prihodnosti zagotovil nemoteno komunikacijo do nivoja polja. IO-Link je več kot le podatkovni vmesnik: Je ključ do decentralizirane strojne tehnologije in stroškovno učinkovite, standardizirane obdelave signalov.

IO-Link: Preprosta rešitev za dva velika izziva

1. Modularno, decentralizirano, pripravljeno za prihodnost: Sistematično upravljanje strojev

IO-Link standardizira prenos signalov – od senzorja do krmilnika. Vsi senzorji so ne glede na vrsto signala enotno priključeni prek enot IO-Link master. To pomeni:

  • Vsak senzor ima enak priključek – ne glede na to, ali je analogni, digitalni, temperaturni ali tlačni
  • Parametrizacija se izvaja centralno prek nadzornega sistema
  • Modularne koncepte strojev je bistveno lažje izvajati
  • Okvarjene naprave je mogoče preprosto zamenjati brez poglobljenega tehničnega znanja

To omogoča ustvarjanje prilagodljivih in razširljivih strojnih arhitektur z največjo preglednostjo in minimalnim naporom.

2. Manj kablov. Nižji stroški. Več nadzora.

Uporabite IO-Link kot učinkovit sistem ožičenja: Z moduli IO-Link masterja z zaščito IP67 lahko signale pridobivate neposredno na terenu – brez krmilne omarice ali posebnih kablov.

  • Standardizirani kabli M12 nadomeščajo drage posamezne kable.
  • Ožičenje se zmanjša za do 70 %.
  • Diagnostični in statusni podatki so na voljo neposredno v glavnem omrežju.
  • Zaznavanje napak v dejanskem času – nič več dolgih izpadov.

Posledica: Krajši čas vgradnje, manj porabljenega materiala in manjša dovzetnost za napake.

To je tisto, kar IO-Link resnično prinaša vašemu krmilniku PLC

Prednosti IO-Linka na enem mestu

Hitrejši zagon – manj napora
Zahvaljujoč tehnologiji »priključi in uporabljaj« se naprave samodejno zaznajo in parametrirajo. Centralizirana konfiguracija zmanjšuje napor in zagotavlja hitrejši zagon sistema.

Večja učinkovitost delovanja
Neprekinjena komunikacija zagotavlja podatke o obrabi, kakovosti signala ali vplivih okolja v dejanskem času – idealno za vzdrževanje na podlagi stanja in največjo razpoložljivost sistema.

Enostavna modularizacija
Decentralizirane enote IO-Link master, ki so nameščene neposredno na terenu, odpravljajo potrebo po ožičenju do centralne enote. Module lahko preprosto dodajate, premikate ali zamenjate – vaš stroj raste skupaj z vašimi zahtevami.

Standardizacija in stroškovna učinkovitost
IO-Link ponuja enotno strukturo za vse signale - ne glede na vrsto ali proizvajalca senzorjev. To zmanjšuje število različic ter stroške skladiščenja in poenostavlja vzdrževanje.

Tradicionalno ožičenje od točke do točke v primerjavi s krmilnim sistemom IO-Link

Tradicionalno ožičenje od točke do točke

Tradicionalna velikost krmilne omarice

  • Več sto priključkov sponk in kablov je dovzetnih za napake.
  • Običajno je v krmilno omarico vgrajenega 25–30 % dodatnega prostora za prihodnjo razširitev.
  • Prihodnja širitev zahteva obsežno znanje za uporabo obstoječih kabelskih vodov.

Diskretni in analogni signali

  • Signali za vklop/izklop in analogni signali iz naprav so občutljivi na motnje zaradi šuma.
  • Pretvorba iz digitalne v analogno obliko poslabša signal in natančnost od zbiranja do končne obdelave.

Tradicionalni senzorji

  • Če ima senzor več vrednosti, na primer pretok in temperaturo, potrebuje vsaka vrednost svojo kabel za ta izhod.
  • Za povezavo so potrebni neposredni kabli ali neposredna povezava, pogosto z več sto žičnimi zaključki.

Krmilni sistem IO-Link

Manjša krmilna omarica, ki uporablja IO-Link

  • Vhod/izhod je nameščen na terenu, zato je velikost ohišja manjša.
  • Ocenjeno 35-odstotno zmanjšanje stroškov nadzora.
  • Ocenjeno 60-odstotno skrajšanje časa zagona.

100-odstotna digitalna komunikacija

  • Ethernetna komunikacija med enoto IO-Link master in PLC zagotavlja dvosmerno digitalno podatkovno avtocesto.
  • Brez motenj elektromagnetne združljivosti ali izgube signala, tudi pri dolgih kablih.
  • Čista digitalna komunikacija zmanjšuje napake pri prenosu in pretvorbi podatkov.

Odkrijte moč standarda IO-Link

  • Večina novih tehnologij senzorjev že omogoča komunikacijo IO-Link, ne da bi povečala stroške senzorja.
  • Industrijski standardni 3-žični kabelski sklop prenaša več procesnih vrednosti, kot so stopnja pretoka, temperatura, zgodovina in druge diagnostične funkcije, po eni žici.
  • Samodejna zamenjava naprave v nekaj sekundah prenese konfiguracijske parametre z enega senzorja na drugega in zmanjša čas izpada v primeru okvare senzorja.

Katera enota IO-Link master je primerna za vašo uporabo?