- IO-Link – glavna stran
- Pregled sistema
- IO-Link za IIoT
IO-Link v IIoT
Industrijska proizvodnja se hitro razvija – postaja vse bolj mrežna, pregledna in učinkovita. Toda kako tradicionalni stroj postane inteligenten del industrijskega interneta stvari (IIoT)? Odgovor je v sistemu, ki je odprt, standardiziran in enostaven za integracijo: IO-Link.
Vaš stroj. Vaši podatki. Vaše možnosti.
V kombinaciji z zmogljivo programsko opremo in sodobnimi komunikacijskimi protokoli IO-Link odpira povsem nove možnosti za optimizacijo procesov, energetsko učinkovitost in prediktivno vzdrževanje – tudi za obstoječe sisteme.
Enote IO-Link master podjetja ifm so veliko več kot le vmesniki – so pravi strokovnjaki za komunikacijo. Podpirajo sodobne standardne komunikacijske oblike IIoT, določene v standardu IO-Link:
MQTT
Za hitro in poenostavljeno komunikacijo v lokalnih uporabah in uporabah v oblaku.
Enota IO-Link master pošlje izbrane podatke posredniku MQTT ob določenem času.
OPC UA
Za strukturirano večplatformno izmenjavo podatkov s semantičnimi informacijami.
Enota IO-Link master je strežnik OPC UA, s katerega lahko odjemalec OPC UA kadar koli dostopa do vseh podatkov in informacij.
REST API
Za enostavno povezavo s spletnimi aplikacijami in rešitvami za posamezne stranke.
Do enote IO-Link master lahko dostopate prek zahtevkov HTTP z ukazi »postavi/pridobi«.
Tako lahko proizvodne podatke prenesete neposredno v nadzorne plošče, sisteme ERP, platforme za vzdrževanje ali analitične rešitve – ne glede na to, ali uporabljate našo platformo IIoT moneo, programsko opremo tretjih oseb v oblaku ali lokalne rešitve.
Vse naprave IO-Link zagotavljajo podatke in informacije, kot so procesne informacije, parametri in diagnostični podatki, v standardiziranem podatkovnem modelu. S pomočjo IODD (IO Device Description) lahko nadaljnji sistemi samodejno ali ročno interpretirajo podatke. Standard IO-Link ali IODD omogoča strojno branje podatkov senzorja in resnično interoperabilnost med senzorjem, nadrejeno enoto in programsko opremo.
Ne glede na to, ali gre za avtomobilsko industrijo, strojništvo ali proizvodnjo hrane, IO-Link omogoča odločitve na podlagi podatkov v dejanskem času.
Varujte okolje in vire
Spremljanje in upravljanje energije: Zbirajte in analizirajte podatke iz senzorjev za električno energijo, vodo, stisnjen zrak, puščanje, plin, olje, paro, tokove motorja ali temperature – za ciljno usmerjene varčevalne ukrepe in trajnostno delovanje.
Preprečevanje napak in nadzor kakovosti
Podatki iz senzorjev v dejanskem času pomagajo takoj zaznati odstopanja v procesu, še preden povzročijo izgubo ali izpad. Analiza podatkov lahko izboljša tudi kakovost izdelkov in ključne kazalnike uspešnosti.
Izogibanje izpadom (spremljanje stanja, prediktivno vzdrževanje)
Zgodnje odkrivanje obrabe, prekomernih vibracij ali nepravilnosti zmanjša potrebo po vzdrževanju in poveča razpoložljivost naprave. S tem prihranite denar in čas ter si zmanjšate stres.
Transparentna proizvodnja
Sledljivost in vrednotenje splošne učinkovitosti opreme z doslednim zbiranjem podatkov v dejanskem času – dostopno prek nadzornih plošč ali umetne inteligence kadar koli in s katere koli lokacije
Od kod prihajajo podatki za primere uporabe?
IO-Link je standard za vključevanje strojev in sistemov v koncepte digitalizacije. Podatki in informacije se pridobivajo iz senzorjev in aktuatorjev ter so uporabni. IO-Link je zato temelj kibernetsko-fizikalnih sistemov, kot je pametna tovarna. Integracija je preprosta, hitra in neodvisna od proizvajalca. To je sodobna in učinkovita digitalizacija.
Še vedno lahko izkoristite standardne funkcije, ki jih ponuja IO-Link:
- Zamenjava naprave prek možnosti »priključi in uporabljaj« (varnostno kopiranje in obnavljanje)
- Parametri ter identifikacijski in diagnostični podatki
- Globalni standard v skladu z IEC61131-9
Platforma IIoT moneo je idealna rešitev za začetek uporabe IIoT: Samodejno zazna priključene naprave IO-Link, intuitivno vizualizira podatke in omogoča strukturirano analizo. Zaradi funkcionalnosti »priključi in uporabljaj« je moneo pripravljen za uporabo že v nekaj minutah – brez strokovnega znanja s področja IT ali dolgotrajne integracije.
moneo ne prikazuje le podatkov v živo, temveč tudi spremljanja stanja, alarmov, analiz trendov in porabe energije. Hitrost in enostavnost sta odločilni prednosti, zlasti pri projektih naknadne vgradnje.
moneo remoteConnect omogoča neposreden oddaljen dostop do PLC, strežnikov, senzorjev in drugih omrežnih naprav, neodvisno od proizvajalca. Zahvaljujoč povezavi IO-Link je mogoča podrobna diagnostika do ravni senzorja/aktuatorja – tudi na daljavo.
Naprave IIoT
Za dodatne zahteve glede kibernetske varnosti in skalabilnosti podjetje ifm ponuja raznolik portfelj naprav IIoT in robnih naprav.
Naprave zagotavljajo tudi rešitev brez kode za enostavno integracijo. Za vaš projekt digitalizacije so na voljo tudi dodatne komunikacijske možnosti.