- IO-Link – glavna stran
- Pregled sistema
- IO-Link za PLC in IIoT
IO-Link za PLC-je in IIoT
Digitalna preobrazba že dolgo ni več tema prihodnosti – že zdaj določa konkurenčnost in učinkovitost. Ne glede na to, ali gre za obstoječa ali nova okolja: Y-pot ločuje omrežje strojev od IT-omrežja in omogoča dostop do informacij prek ustreznih komunikacijskih metod.
Y-pot
Medtem ko PLC prejema podatke prek različnih sistemov s področnim vodilom za nadzor in regulacijo strojev in sistemov, informacijska plast zahteva dodatne in drugačne informacije prek komunikacijskih metod, kot so REST API, MQTT ali OPC UA.
Zaradi povezave IO-Link in strojno berljivih podatkov lahko rešitve brez kode, kot je platforma IIoT moneo, prihranijo veliko časa in denarja pri izvajanju. Zaradi dveh fizično ločenih omrežij OT in IT ne moreta vplivati drug na drugega. To pomaga tudi pri načrtovanju sistema z vidika kibernetske varnosti.
Y-pot je inovativen komunikacijski koncept, ki v enem sistemu združuje dve ločeni podatkovni poti:
- Pot 1 omogoča klasično komunikacijo s krmilnim sistemom stroja, ki temelji na PLC, z običajnimi sistemi s področnim vodilom: Poudarek je na razpoložljivosti in informacijah, pomembnih za nadzor.
- Pot 2 omogoča vzporeden in varen prenos podatkov v digitalne sisteme – na primer za shranjevanje podatkov, analizo podatkov in vizualizacijo podatkov.
Posebnost: Obstoječa logika PLC ostane popolnoma nedotaknjena. Hkrati druga podatkovna pot ustvarja varno podlago za storitve, ki temeljijo na podatkih – brez poseganja v proizvodne procese.
Tako je vaš obrat primeren za prihodnost – hitro, varno in brez tveganja:
- dostop do podatkov senzorjev in naprav v dejanskem času v IIoT –
tudi med tekočo proizvodnjo - Fizično ločena omrežja
za ločitev ravni in odgovornosti OT in IT - Optimalna podlaga za digitalno dodano vrednost, kot so prediktivno vzdrževanje, energetska učinkovitost ali analize splošne učinkovitosti opreme, brez obremenjevanja krmilnika PLC ali vodila.
S tem bo vaš sistem hitro, varno in brez tveganja pripravljen na prihodnost.