• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. Givare för mobila maskiner

Positionssensorer för mobila maskiner

Ett viktigt krav för användning i mobila maskiner är tillförlitlig avkänning av positioner och maskindelar. I kontrast till enheterna för industriell automatisering är kraven på givare för mobila applikationer mycket högre. Eftersom de installeras på utsatta ställen måste de klara utmanande miljöförhållanden som väder och smuts. Dessutom måste dessa sensorer kunna motstå vibrationer och elektromagnetiska störningar i enlighet med fordonsstandarder.

Produktfördelar

Extremt motståndskraftig

De tål lätt damm, fukt, extrema temperaturer, stötar och vibrationer.

Temperaturbeständighet: -40...85 °C

Det innebär att de fungerar perfekt både i isiga förhållanden och i närheten av till exempel heta motorer.

Känslig mot föroreningar och miljöförhållanden

Tack vare den beröringsfria mätprincipen fungerar dessa sensorer även felfritt i damm, regn eller dimma.

E1 typgodkännande

Många sensorer uppfyller de strikta kraven för E1-certifiering. Detta säkerställer att de är lämpliga för användning i fordon och mobila maskiner där de högsta säkerhets- och kvalitetsstandarderna gäller.

Allmän översikt över systemet

Användningsexempel

Produkter

Förutom sensorer som är särskilt utformade för mobila maskiner innehåller vår portfölj ett brett utbud av andra positionssensorer som används inom detta område, t.ex:

Ultraljudssensorer ➜ Fotoelektriska sensorer ➜ Sensorer för hydraulcylindrar ➜ Kapacitiva sensorer ➜