• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. ecomatRelay

ecomatRelay - mer än bara en I/O-förlängning

ecomatReläer är de perfekta förlängningarna för specialapplikationer eller flexibelt anslutningsbara I/O:er. Oavsett relä eller applikation är alla ecomatReläer E1-certifierade, vibrationståliga, med IP 67 - kort sagt, konstruerade från A till Ö för användning i mobila maskiner.

Tack vare implementeringen av CANopen-protokollet kan alla produkter i ecomatRelay-familjen integreras i styrkonceptet på ett mycket effektivt sätt. Genom att kartlägga variablerna kan integrationen slutföras i några enkla steg; den decentraliserade arkitekturen kan också visa sina fördelar utan att ge intryck av separata enheter vid programmering.

Med ecomatReläerna kan naturligtvis normala in- och utgångar läggas till i systemet. Men även specialapplikationer kan kartläggas. ecomatRelay / 1H10A (CR3025) har t.ex. en PWM-styrd H-brygga. Det innebär att likströmsmotorer kan styras med endast två variabler. Den ena variabeln anger målvärdet och den andra rotationsriktningen. Men det är inte allt - H-bryggans utgångar kan leverera upp till 10 A.

Produktfördelar

Enkel integration

Tack vare CANopen-integrationen kan de decentraliserade ecomatReläerna integreras i styrkonceptet med bara några få steg.

Decentraliserad I/O-utbyggnad

Enkelt tillägg för in- och utgångar Oavsett om det gäller standard, produktvarianter eller eftermontering är ecomatReläer alltid det perfekta tillägget.

Speciella tillämpningar

ecomatReläer klarar även komplexa eller speciella krav med lätthet. Digitala eller analoga ingångar, PWM-styrda utgångar, H-bryggor eller till och med högströmsutgångar - ecomatReläerna klarar allt!

Robust

Med sin robusta konstruktion, höga kapslingsklass (IP 67) och stöd för 12 V och 24 V inbyggd strömförsörjning är ecomatRelays perfekt lämpade för användning i mobila maskiner.

Användningsexempel

FAQs

Produkter