• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. Givare för mobila maskiner
  3. Processgivare

Processensorer för mobila maskiner

Processensorer spelar en nyckelroll när det gäller att säkerställa effektiviteten och säkerheten hos mobila maskiner. Enskilda processvariabler som tryck, flöde eller temperatur ger viktiga data för optimering, tillförlitlighet och säkerhet vid maskindrift. De möjliggör exakt utförande av processer, tidig upptäckt av kritiska förhållanden samt tillståndsbaserat underhåll.

Produktfördelar

De enskilda processensorerna har olika användningsområden och har därför olika egenskaper. Följande fördelar gäller dock för alla processgivare:

Robust

Tack vare sin höga stöt- och vibrationstålighet klarar sensorerna de kraftiga stötar och vibrationer som mobila maskiner utsätts för i vardagen. Även tuffa miljöförhållanden som smuts, damm och fukt påverkar inte sensorer med lämplig IP-klassning.

Utrymmesbesparande

Processensorerna för mobila applikationer kännetecknas av sin slimmade, utrymmessnåla design, som gör att de passar in i nästan alla mobila maskiner.

Tillförlitligt

Sensorerna är motståndskraftiga mot de elektromagnetiska störningar som är typiska för mobila applikationer.

Flexibel

Olika kontakttyper som Deutsch, AMP eller M12 finns tillgängliga för en mängd olika processgivare.

Allmän översikt över systemet

Användningsexempel

Produkter