• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. ecomatController

ecomatController: Kraftfulla mobila styrenheter - säkra och osäkra

Robusta mobila styrenheter CR710S och CR720S från ifm

Styrning av flera in- och utgångar med stabil och tillförlitlig topprestanda även under de mest ogynnsamma förhållanden? Inga problem för ifm:s ecomatControllers.

Värme, kyla, smuts eller ständiga vibrationer - mobila maskiner utsätts ofta för extrema miljöförhållanden. De tuffa förhållandena är en utmaning för alla komponenter som används, men det är inget problem för ecomatController. Det kompakta och robusta metallhöljet skyddar styrenheten optimalt från yttre påverkan.

Styrenheten är perfekt skyddad på utsidan och dess inre egenskaper är också imponerande. De kraftfulla 32-bitars mikrokontrollerna ger mycket korta cykeltider, men inget applikationsprogram är för komplext för det stora programminnet. ecomatControllers kör även komplexa algoritmer på ett tillförlitligt sätt och utan problem.

TÜV-certifierad säkerhet - snabbt och enkelt

Alla säkerhetsversioner av ecomatController är certifierade för funktionell säkerhet enligt SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) och AgPL d (ISO 25119). Två oberoende styrenheter - en för standard- och en för säkerhetsapplikationer - i en och samma enhet möjliggör enkel och effektiv implementering av även komplexa säkerhetskoncept. Tillhandahållandet av TÜV-certifierade säkerhetsbibliotek och funktionsblock minskar också den mängd programmering och dokumentation som krävs för säkerhetsfunktioner.

ecomatController-detaljer

Produktfördelar med ecomatController

Kraftfull

Med sin integrerade 32-bitars styrenhet, stora arbetsminne och CAN-anslutning är ecomatController en kraftfull allroundmaskin.

Robust

Motståndskraftig mot vibrationer, fukt och extrema omgivningstemperaturer och perfekt lämpad för användning i mobila maskiner med sin skyddsklass IP 65 / IP 67.

Tillförlitligt

Versioner för användning i säkerhetsrelaterade applikationer

Enkel

ecomatControllers kan programmeras enkelt och bekvämt med CODESYS 3.5 i enlighet med IEC 61131-3. Bara detta sparar tid och de medföljande funktionsbiblioteken kommer garanterat att öka effektiviteten.

Flexibel

Konfigurerbara I/O-portar: digital, analog, PWM

Systemöversikt

Exempel på en systemöversikt med ifm-produkterna ecomatController CR721S, mobil IoT Gateway CR3171, ecomatDisplay 10

ecomatControllern är det bultande hjärtat i en mobil maskin. Placerad direkt i sitt element ute på maskinen eller gömd utom synhåll i kontrollskåpet levererar den kontinuerligt topprestanda. Med upp till 124 konfigurerbara in- och utgångar är den också idealisk för komplexa applikationer.

Förutom digitala in- och utgångar har alla ecomatControllers även analoga portar. Och vad händer om du vill att det ska gå snabbt? Inga problem för de robusta mobila styrenheterna - ingångarna kan även användas för snabba signaler på upp till 30 kHz. Alla in- och utgångar är tillförlitligt skyddade mot fel och överbelastning för att säkerställa att inget går fel, inte ens vid stora utmaningar.

Alla ecomatControllers har också flera CAN-gränssnitt. Via dessa gränssnitt kan data överföras till decentraliserade in- och utgångsmoduler (t.ex. ioControl) eller ett robust HMI (t.ex. ecomatDisplays) med hjälp av CANopen-protokollet. Eftersom ecomatControllers har flera CAN-gränssnitt kan de också användas som gateways, vilket gör att styr- och diagnosdata från t.ex. motorer kan bearbetas direkt via SAE-J1939-protokollet. Via två Ethernet-gränssnitt kan inte bara service- och underhållsarbeten utföras snabbt, utan även utvalda protokoll som TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP och anpassade utdrag från CIP Safety kan användas.

Användningsexempel

FAQs

Produkter