- Översikt
- ioControl I/O-moduler
ioControl: I/O-moduler - decentraliserad anslutning till styrenheten
Decentraliserad utvärdering av sensorsignaler och direkt styrning av ställdon och ventiler - det är vad ioControl handlar om. Den decentraliserade I/O-modulen installeras på avstånd från styrenheten på avlägsna maskindelar precis där signalerna genereras. Digitala och analoga sensorer och ställdon är anslutna till den mobila styrenheten (t.ex. ecomatController). Datautmatning och parameterinställning av enhetens funktioner hanteras tillförlitligt via ett CAN-gränssnitt. Medan sensorer och ställdon ansluts enkelt och med maximal effektivitet med DEUTSCH- eller M12-kontakter, beroende på version, integreras CAN-bussen med förmonterade IP67 AMP-kontakter.
Enbart en I/O-modul? Nej, ioControl kan göra mycket mer. Förutom att användas som CANopen-deltagare för inställning av parametrar kan ioControl-modulerna också användas som minicontrollers som programmeras via CODESYS för användning ute på fältet.
ioControl-modulerna kännetecknas av sin robusta design och är stöt- och vibrationståliga. De klarar därför även de mest ogynnsamma förhållanden och är idealiska för användning i mobila maskiner. Användning i vägtrafik? Inga problem! Alla I/O-moduler har E1-typgodkännande och kan användas i vägtrafik.
Styrenhet inuti
ioControl-moduler har en integrerad styrenhet och kan därför användas som fristående CODESYS-programmerbara styrenheter.
Enkel konfiguration
I/O-modulerna har en display och 3 funktionsknappar för att förenkla parameterinställningen.
Flexibel
Alla modulens in- och utgångar är fritt konfigurerbara för maximal flexibilitet.
Robust
Med en robust design och hög kapslingsklass (IP 65 / IP 67) är ioControl-modulerna
idealiska för användning i tuffa miljöer.
ioControl gör det enkelt att fjärransluta digitala och analoga givare och ställdon från styrenheten. Kommunikationen sker nästan som genom ett trollslag tack vare fullt stöd för CANopen.
Alla in- och utgångar på ioControl-modulerna kan konfigureras och ger därför maximal flexibilitet. När det gäller ingångar kan man välja mellan binära (binär-hög eller binär-låg), frekvens- eller analoga ingångar. De analoga ingångarna kan användas antingen som strömingång (0...20 mA), som spänningsingång (0...10 V / 0...32 V), som resistansingång (16...30.000 Ω) eller som ratiometrisk ingång (0...1.000 i förhållande till matningsspänningen). En integrerad tvåfärgs LED-display och en integrerad knappsats finns tillgängliga för enkel och bekväm konfiguration av enheten och för visning av de viktigaste systemmeddelandena.
Även om den kan användas decentraliserat är ioControl inte på något sätt ensam. Den är utrustad med två CAN-gränssnitt och kommunicerar enkelt med anslutna moduler, styrenheter, displayer och motorstyrenheten.
ioControl-modulerna fungerar också bra som fritt programmerbara minicontrollers. Kommunikationen sker via CANopen eller J1939. Bekväm programmering med CODESYS möjliggör enkel och tydlig utveckling av applikationsprogramvaran. Fördefinierade bibliotek finns också tillgängliga, vilket minskar den tid som krävs för programmering.