• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

System för mobila arbetsmaskiner

Omslagsbild med mobila maskiner

Robust, flexibel, pålitlig

Entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner, transportfordon, kommunala eller kommersiella nyttofordon: De är ute dag ut och dag in i alla väder, trotsar extrema temperaturer, damm och enorma vibrationer. För att säkerställa att varje jobb utförs på ett tillförlitligt och effektivt sätt måste automationstekniken också vara motsvarande robust.

Med systemlösningar från ifm är mobila maskiner optimalt utrustade för alla utmaningar. För allt från sensorer eller kameror, till kablar, till robusta HMI:er / displayer, decentraliserade I/O-moduler eller styrenheter, är ifm en enda leverantör av högkvalitativa komponenter för användning i mobila maskiner. Omfattande bibliotek med mjukvarumoduler förenklar också avsevärt integreringen av komponenterna i maskinerna, vilket sparar tid och minskar utvecklingskostnaderna. Till exempel kan ISOBUS integreras med bara några klick.

Vad som än händer kommer systemet att fungera! För att kontrollera att allt verkligen fungerar smidigt erbjuder ifm mobil IoT, en enkel och tillförlitlig lösning för utvecklingsövervakning, fleet management och förebyggande underhåll.

Översikt över vår produktportfölj

Anslutningar

Den verkliga lösningen är alltid ett system

Stark som individ, ännu bättre som team. Alla komponenter i ecomatmobile är redan mycket kraftfulla och kan användas nästan överallt. Deras fulla styrka kommer dock bara till sin rätt i ett komplett system. Integration, kommunikation, diagnostik och förebyggande underhåll går hand i hand och gör digitaliseringen och automatiseringen av din maskin ännu mer effektiv.
Vårt löfte om ecomatmobile: 1+1 > 2

Resurser - framgångshistorier, videor och artiklar om mobila maskiner