Kompakta RFID-enheter för mobila maskiner
RFID-system möjliggör kontaktlös identifiering och datafångst, vilket gör dem idealiska för användning i tuffa industrimiljöer. Den kompakta RFID-enheten, som är särskilt utformad för användning i mobila maskiner, känner automatiskt av olika tillbehör och mappar konfigurationen i styrenheten med motsvarande inställningar.
Styrenheten loggar automatiskt när och hur länge en viss maskinuppställning används. Detta möjliggör generering av data om underhållsintervall och drifttider. Data lagras automatiskt, vilket bidrar till att minska stilleståndstiden och öka produktiviteten.
Kompakt design
Den integrerade designen, som kombinerar RFID-antenn och utvärderingsenhet i ett enda hölje, förenklar installationen och sparar utrymme.
Hög skyddsklass
Den robusta konstruktionen ger skydd mot smuts, damm och fukt, vilket gör den idealisk för tuffa miljöer.
Brett område för drifttemperaturer
Sensorerna fungerar tillförlitligt i både varma och kalla extremförhållanden.
Hög stöt- och vibrationstålighet
De är byggda för att klara de kraftiga stötar och vibrationer som ofta förekommer i mobila maskiner.
CAN-gränssnitt
Tack vare CAN-gränssnittet är givarna optimerade för användning med ecomatmobile -styrenheter från ifm.
E1 godkännande
Våra RFID-sensorer har E1-godkännande, vilket bekräftar deras tillförlitlighet och säkerhet i vägtrafiken. Idealisk för användning i mobila maskiner.
RF-identifieringssystemet för 13,56 MHz möjliggör beröringsfri läsning från och/eller skrivning till RFID-transpondrar (ID-taggar).
De kompakta skriv-/läshuvudena innehåller, förutom antennen, även komplett utvärdering och gränssnitt till CANopen. Därför kan enheterna anslutas direkt till styrsystem för fordon och mobila maskiner.
Den robusta, kompakta RFID-enheten med CANopen-gränssnitt har utvecklats för identifieringsuppgifter i jordbruksmaskiner, kommunala fordon och entreprenadmaskiner. Den identifierar tydligt olika tillbehör och säkerställer att rätt tillbehör väljs. På så sätt kan användningen av förfalskade produkter förhindras. Dessutom kan drifttider för maskiner och tillbehör registreras, t.ex. för att schemalägga underhållsintervall.
De kompakta RFID-enheterna kan också användas för föraridentifiering, t.ex. för att identifiera en användares tilldelade "användarnivå". Detta gör att behörigheter kan tilldelas på ett tydligt sätt, vilket förbättrar både driftsäkerheten och effektiviteten. Genom att unikt identifiera användare och koppla dem till specifika användarnivåer säkerställer systemet att endast behöriga personer kan utföra vissa åtgärder. Detta hjälper till att förhindra fel i driften.