• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Robust HMI för användning i mobila maskiner

Robust HMI CR1102 med 10

Högupplösta displayer, bekväm programmering och maximal anslutningsmöjlighet: det är ecomatDisplay-familjen. De robusta HMI:erna (Human Machine Interfaces) är optimerade för användning i hytter och på utsidan av mobila maskiner och lämpar sig utmärkt för användning i tuffa miljöer. De robusta HMI:erna erbjuder bästa möjliga läsbarhet i både extremt ljusa och mörka miljöer och är optimalt skyddade mot fukt tack vare sin höga kapslingsklass (IP65 / IP67) och optiska bindning. Den integrerade högpresterande PLC:n är fritt programmerbar med hjälp av CODESYS 3.5 eller Qt, vilket ger användaren maximal flexibilitet samt tillförlitliga visualiserings- och manöveruppgifter.

Det stora utbudet av gränssnitt, t.ex. CAN, analog video, USB 2.0 och Ethernet, ger maximal anslutningsmöjlighet. Den integrerade realtidsklockan gör det också möjligt att tidsstämpla loggdata för bättre spårbarhet.

Kyla, värme, damm, vibrationer, vatten och is avskräcker inte ecomatDisplays. De yttre egenskaperna hos de robusta HMI:erna har också mycket att skryta med. Det gjutna metall-aluminiumhöljet och det härdade frontglaset klarar även extrema utomhusförhållanden. De robusta HMI-enheterna kan användas med det etablerade RAM-fästsystemet eller som inbyggda enheter. Oavsett om den används i stående eller liggande läge är ecomatDisplay imponerande i alla lägen.

ecomatDisplay detaljer

Fördelar med ecomatDisplay-produkten

Hög upplösning
Den högupplösta displayen i det robusta HMI:et erbjuder upp till 16,7 miljoner färger och optimal läsbarhet även i ljusa och mörka miljöer tack vare den integrerade ljussensorn (upp till 1.100 cd/m2 eller dimbar till 1%).

Fullständig kontroll
Den kraftfulla multicore-processorn gör att högupplöst grafik kan visas i hög kvalitet och att enhetens funktioner och applikationsprogrammet kan bearbetas på ett tillförlitligt sätt.

Tailored
4,3", 5", 7", 10", 12" eller 12,3" - knappar, pekskärm eller enbart display - stående eller liggande format - infälld eller utanpåliggande montering - de robusta HMI-enheterna i ecomatDisplay-familjen erbjuder rätt enhet för varje applikation.

Kommunikativ
Oavsett om det är CAN, Ethernet eller USB, tack vare ett brett utbud av integrerade protokoll, kommunicerar ecomatDisplays utan ansträngning och garanterar därmed nätverksflexibilitet.

Flexibel och modulär
Oavsett om det krävs en version med pekskärm eller knappar - alla robusta HMI-enheter kan laddas med samma firmware och applikation. Detta innebär att enheterna kan väljas och användas flexibelt enligt behov utan att det krävs någon ytterligare programvara eller programmering.

Systemöversikt

Exempel på en systemöversikt med ifm-produkterna ecomatDisplay CR1102 med 10

Som det bultande hjärtat i en mobil maskin har ecomatDisplay en verklig talang för kommunikation. Versioner med pekskärm och/eller RGB-knappsats finns tillgängliga för bekväm användning. Om ecomatDisplay endast används för att visa information finns det även lämpliga modeller utan inmatningsfunktioner.

Tack vare de många olika systemsensorerna, t.ex. ljussensorn, kan funktionerna övervakas och styras på ett bekvämt sätt. Till exempel kan ljusstyrkan justeras automatiskt eller den inbyggda spänningen avläsas snabbt och enkelt.

ecomatDisplay är också en riktig mångsysslare när det gäller kommunikation. Stöd för ett brett utbud av kommunikationsprotokoll, t.ex. Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokoll TCP/UDP, nätverksvariabler via Ethernet eller USB, OPC UA, Profibus och EtherCAT, säkerställer smidig kommunikation med andra gränssnitt.

Användaren har också tillgång till en PDF-läsare och till video- och ljudspelare. Medan videospelaren och PDF-läsaren spelar en särskilt viktig roll inom områdena support, diagnostik och underhåll, kan ljudspelaren användas för t.ex. talade varningar och därmed stödja användaren direkt under maskinens drift. Dessutom kan QR-kodgeneratorn användas för supportinformation av hög kvalitet.

Många mobila maskiner arbetar i närheten av människor, djur och andra maskiner. Kamerafunktionerna är viktiga för att maximera säkerheten under drift. ecomatDisplay uppfyller dessa speciella krav med hjälp av dynamisk kameraintegration för persondetektering och övervakning av arbetsområdet. Dynamisk kameraintegration är tillgänglig för både analoga och digitala kameror och inkluderar bland annat en overlay-funktion. Detta innebär att varningar kan projiceras direkt på kamerabilden för att varna maskinoperatören i god tid. Alla dessa egenskaper och funktioner gör ecomatDisplays till riktiga allrounder som passar perfekt för användning i mobila maskiner.

Användningsexempel

Produktvideo

Vanliga frågor om mobil HMI

Produkter