- Översikt
- Givare för mobila maskiner
- Rörelsekontroll
Sensorer för rörelsekontroll
Sensorer för rörelsekontroll är viktiga för mobila maskiner, eftersom de säkerställer exakt kontroll av rörelser och ökar maskinernas effektivitet och säkerhet. Encoders mäter rotationsrörelser och maskinkomponenternas position, medan lutningsgivare övervakar nivellering och uppriktning. Tillsammans möjliggör de exakt styrning och övervakning.
Pulsgivare
Hög stöt- och vibrationstålighet
Den magnetiska avkänningsprincipen gör pulsgivarna exceptionellt robusta och motståndskraftiga mot vibrationer och stötar.
Extremt motståndskraftig
Sensorerna är perfekta för användning i mobila maskiner och lämpar sig för tuffa miljöförhållanden (IP69K + E1).
Stödjer industristandardgränssnitt
För enkel integrering i befintliga system.
Lutningsgivare
Enkel mätprincip
Funktionsprincipen eliminerar behovet av ytterligare mekaniska anslutningar.
Kundanpassad montering
Eftersom mätningen är kontaktlös och därmed slitagefri kan lutningsgivare placeras var som helst.
Hög noggrannhet
Alla givare levereras med absolut fabrikskalibrering över hela vinkelområdet.