- Översikt
- ISOBUS-gateway
ISOBUS-gateway - effektivt och smart jordbruk på ett enkelt sätt
ISOBUS-gatewayen gör det möjligt att integrera de ISOBUS-funktioner som är relevanta för smart jordbruk i styrprogrammet för jordbruksredskap. Tack vare det medföljande ISOBUS-funktionsbiblioteket kan visualiseringen för tillbehöret konfigureras snabbt och bekvämt med CODESYS. Ingen särskild ISOBUS-kunskap är nödvändig vid något tillfälle.
Tack vare den optimerade databehandlingen överförs endast de värden som ska visas på traktorenhetens display. Detta minskar avsevärt belastningen på databussen. För övrigt behöver traktorn inte heller ha en ny display för detta ändamål. Den befintliga enheten kan användas. En annan fördel är den förkonfigurerade visualiseringen, som gör en extra maskdesigner överflödig.
ISOBUS-gatewayen kan enkelt anslutas via en M12-kontakt. Kan ISOBUS eftermonteras? Detta kan enkelt göras med ISOBUS-gatewayen, eftersom den enkelt kan anslutas till alla ifm mobila styrenheter via CAN-gränssnittet.
Dessutom tillkommer inga ytterligare licensavgifter för användning av den AEF-certifierade ISOBUS-gatewayen. Så varför vänta längre? Det är dags att komma igång med ett effektivt och smart jordbruk.
Enkel ISOBUS-integration
Med ISOBUS-gatewayen kan ISOBUS-funktionaliteter enkelt och bekvämt överföras till styrprogrammet. Ingen ISOBUS-kunskap är nödvändig.
Precisionsodling
Med nästan ingen extra ansträngning kan spridningsmängden anpassas till positionen med exakt precision.
Plugga in och arbeta
Med ISOBUS-gatewayen är det inga problem att använda den befintliga displayen i traktorn.
Robust
Med sin robusta design, höga skyddsklass (IP 65 / IP 67) och stöd för 12 V och 24 V inbyggd strömförsörjning är ISOBUS-gatewayen perfekt lämpad för användning med jordbruksteknik.
Förutom den virtuella terminalen och AUX-N-funktionen (extra kontrollfunktion) kan automationsfunktionerna TC-Basic, TC-Geographic och TC-Section Control i det smarta jordbruksgränssnittet "Task Controller" också användas fullt ut via ISOBUS-gatewayen.
Och vad är fördelen?
Med TC-BAS kan värden för total maskinanvändning samlas in. Hit hör t.ex. spridningslängden och den absoluta spridningsmängden. Med hjälp av TC-GEO bestäms målspridningshastigheten till närmaste centimeter baserat på den aktuella positionen. Precisionsspridning är därför inget problem. Samtidigt produceras en positionsstyrd dokumentation av det utförda arbetet. Med TC-SC undviks även överlappning eller dubbelspridning genom aktiv sektionskontroll.
Dessa funktioner minskar avsevärt arbetsbördan för maskinoperatören, reducerar materialkostnaderna till ett minimum och skyddar miljön från överbelastning. Genom att använda den display som är installerad i traktorn blir aktuell processdata tillgänglig live och interaktion med maskinen möjliggörs.