• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Den nya EU-maskinförordningen är på väg

Det är bäst att vara på den säkra sidan

Klockan tickar! Den 20 januari 2027 träder den nya EU-maskinförordningen 2023/1230 i kraft. Mobila maskiner som inte uppfyller de krav som anges där får från och med detta datum inte längre säljas inom Europeiska unionen. Våra TÜV-certifierade säkerhetslösningar och ett omfattande sortiment av säkerhetskomponenter garanterar ett heltäckande skydd från en och samma leverantör – och en problemfri drift av din maskin. Både nu och i framtiden.

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av mobila maskiner. Säkra framtiden för dina mobila maskiner.

  • Läs mer om våra tjänster.

Cybersäkerhet och funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet skyddar människor och miljön mot fysisk skada orsakad av maskiner. Den innehåller:

  • Nödstoppsystem, skyddskåpor, säkerhetsstyrenheter.
  • Riskbedömning enligt ISO 13849 (PL a–e) eller IEC 62061 (SIL 1–3)
  • Säkerhetskoncept baserade på trestegsmodellen enligt ISO 12100

Cybersäkerhet skyddar maskiner mot digitala hot:

  • skydd mot cyberattacker, datamanipulation och obehörig åtkomst.
  • Användning av krypterade kommunikationsprotokoll och säkra gateways.
  • Integrering i IT-/OT-säkerhetsstrategier.

ifm erbjuder lösningar som kombinerar båda dessa aspekter – till exempel säkerhetsstyrenheter med inbyggda säkerhetsfunktioner.

Applikationer

Dina maskiner, våra lösningar

Oavsett om det är på vägen, i ett stenbrott, på ett fält eller på en byggarbetsplats: Överallt där mobila maskiner används måste säkerheten för både människor och maskiner garanteras. Ta reda på hur våra lösningar kan hjälpa dig.

Vanliga frågor: Vad du behöver veta om EU:s nya maskinförordning


ifm – din partner i industrin

Som specialist inom automation och digitalisering är vi medvetna om de höga krav som ställs av producenter, anläggningsbyggare och konsumenter. Det är därför vi alltid tillämpar de högsta standarderna för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet för våra produkter och lösningar.


Dessa ämnen kan vara av intresse för dig

Vill du veta mer? Här hittar du mer information om mobila maskiner, styrteknik med ecomatmobile och funktionssäkerhet.