• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Innovativ AI-kamera för förar- och kollisionsskydd

Robust funktion, optimerad för mobila maskiner

Upptäck världens första 2D/3D-PMD-kamera med ifm Deep Learning, utvecklad och tillverkad i Tyskland och utformad för användning i mobila maskiner. O3M AI erbjuder exakt persondetektering och kollisionsskydd i realtid. Tack vare sammanslagningen av 2D- och 3D-data upptäcker kameran fotgängare på upp till 25 meters avstånd och fungerar tillförlitligt i olika ljus- och väderförhållanden.

Kameran har en robust design och kan enkelt konfigureras och uppdateras via ifm Vision Assistant. O3M AI sätter nya standarder för säkerhet och effektivitet för mobila maskiner. Säkerhet för människor och maskiner innebär först och främst att skydda liv. O3M AI bidrar också till att öka maskintillgängligheten genom att minska stilleståndstiden och i slutändan spara kostnader.
O3M AI uppfyller alla europeiska och globala standarder och föreskrifter. Skydda dina medarbetare och optimera dina arbetsprocesser med O3M AI.

O3M AI i detalj

Fördelar med O3M AI-produkten

Persondetektering

Tillförlitlig differentiering mellan människor och andra hinder i realtid

ifm Deep Learning

ifm:s egen algoritm för persondetektering körs på en kraftfull inbyggd AI-processor

Kommunikativ

Oavsett om det gäller CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 eller MJPEG är O3M AI utrustad för nästan alla kommunikationssätt.

Robust konstruktion

Utvecklad för användning i mobila maskiner: extremt vibrations- och stöttålig

Lätt att använda

Parameterinställning och uppdatering av ifm Vision Assistant via Ethernet

Support från en enda källa

Dra nytta av enkel integration och expertsupport.
Tack vare standardisering kan O3M AI integreras smidigt i vanliga styrsystem och HMI:er.

Applikationer

Persondetektering för gaffeltruckar

Utmaningar
En gaffeltruckförares sikt begränsas ofta av lagerhyllor, varor och laster. Medarbetarnas oförutsägbara rutter och förflyttningar kräver att föraren reagerar snabbt för att undvika kollisioner.

Fördelar med O3M AI

  • Exakt detektering av personer och hinder på upp till 25 meters avstånd
  • Tillförlitlig funktion i olika ljusförhållanden och i svårtolkade miljöer, tack vare sammanslagning av 3D- och 2D-data
  • Kollisionsvarning kan fokuseras på personer för att minska antalet larm

Områdesövervakning för entreprenadmaskiner

Utmaningar
Damm, smuts och otillräckligt ljus försämrar maskinoperatörens sikt. Miljöer på byggarbetsplatser är ofta svårtolkade och kräver snabba reaktioner på oväntade hinder eller personer.

Fördelar med O3M AI

  • Upptäcker fotgängare och föremål på upp till 25 meters avstånd
  • Tillförlitlig funktion i olika väder- och ljusförhållanden
  • Varningar endast vid en faktisk kollisionsrisk för att hålla förarvarningarna till ett minimum

Kollisionsskydd för sopbilar

Utmaningar
Sikten för sopbilsförare är ofta begränsad, särskilt vid backning. Smala gator med många hinder och fotgängare som plötsligt korsar vägen utgör ytterligare risker.

Fördelar med O3M AI

  • Exakt differentiering i realtid mellan fotgängare och andra objekt, till exempel fordon
  • Aktivt förebyggande av kollisioner och tidig upptäckt av personer på upp till 25 meters avstånd
  • Undviker onödiga kollisionsvarningar orsakade av små grenar på körbanan och fokuserar därmed tydligt på att skydda människoliv

Undvikande av kollisioner i hamnområden

Utmaningar
I hamnområden rör sig fordon ofta i trånga och högtrafikerade områden med potentiella kollisionsrisker, särskilt i den döda vinkeln. Olycksrisken ökar när människor är ouppmärksamma

Fördelar med O3M AI

  • Exakt detektering av personer och föremål på upp till 25 meters avstånd
  • Intelligenta varningslarm när det finns risk för kollision med en upptäckt person
  • Tidiga varningar minimerar kollisioner och olyckor, ökar fordonens tillgänglighet och minskar försäkringspremier och arbetsgivaravgifter

AI för persondetektering och undvikande av kollisioner

Djupinlärning på högsta nivå – tillverkad i Tyskland, tillverkad av ifm

ifm har utvecklat världens första 2D/3D-PMD-kamera med artificiell intelligens som uppfyller alla standarder världen över. Hårdvara, mjukvara och AI-algoritmer skapade i Tyskland. Allt från en enda källa – tillverkat av ifm.

Anpassningsbar – din egen logik, direkt i O3M AI-kameran

O3M AI gör det möjligt att implementera anpassade logiska och matematiska funktioner för att förbehandla data och visa enskilda överlägg i videoströmmen. Installationen görs enkelt med hjälp av ifm Vision Assistant med drag-and drop-gränssnitt.

Mycket hög bildkvalitet – din pålitliga 2D/3D-AI-givare

2D-AI-kameran med mycket hög ljuskänslighet ger knivskarpa bilder för tillförlitlig personidentifiering. Videoströmmen överförs via Fast Ethernet och har stöd för H.264, H.265 och MJPEG.

Systemöversikt

Nätverk av komponenter för mobila maskiner

FAQs

O3M AI – produkter